(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5倍 ゴルフスコープ(デジタル)

5倍 ゴルフスコープ(デジタル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,262円
税込単価
11,288円

【商品仕様】・倍率…5倍・対物レンズ径…20mm・サイズ…48×35×94mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他光学機器
  • 倍率(倍):
    5
  • 外径(mm):
    20
  • サイズ:
    48×35×94mm
  • 明るさ:
    16
  • 電源:
    CR2032×2個(別売)
  • 重量:
    76g
  • 実視界:
    7.5°
  • 測定距離:
    45~930ヤード

型番

EA757Z-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA757Z-6

1個

10,262( 11,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…5倍
・対物レンズ径…20mm
・サイズ…48×35×94mm
・重量…76g
・測定距離…45/930ヤード
・電源…CR2032×2個(別売)
・目標のピンにRANGEバーを合わせ、ボタンを押すだけで瞬時にヤード距離を表示します。また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。
・ソフトケース、ストラップ付
・計測する際は必ず、測定距離(45/930ヤード)を守って下さい。
・JAN:4518340650862

カタログ

 

EA757Z-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5倍 ゴルフスコープ(デジタル)の型番EA757Z-6のページです。
型番EA757Z-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5倍 ゴルフスコープ(デジタル)

5倍 ゴルフスコープ(デジタル)

    双眼鏡(防水仕様) 147シリーズ

    双眼鏡(防水仕様) 147シリーズ

      LEDフラッシュルーペ LL-10

      LEDフラッシュルーペ LL-10

        x10/25mm 双眼鏡

        x10/25mm 双眼鏡

          精密ルーペ

          精密ルーペ

            x15/22.8mm  ポケットルーペ

            x15/22.8mm ポケットルーペ

              x12/32mm 双眼鏡

              x12/32mm 双眼鏡

                LEDライト付ポケットルーペ

                LEDライト付ポケットルーペ

                  x20/16.3mm  ポケットルーペ

                  x20/16.3mm ポケットルーペ

                    x10/22.8mm  ポケットルーペ

                    x10/22.8mm ポケットルーペ

                      ルーペ(LEDライト付)

                      ルーペ(LEDライト付)

                        メーカー エスコ アズワン 三商 エスコ エスコ エスコ エスコ 池田レンズ工業 エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 10,262円 23,195円 5,000円 18,170円 11,270円 6,990円 4,800円 8,787円 7,450円 6,150円 10,540円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ その他光学機器 - - 双眼鏡 ポケットルーペ ポケットルーペ 双眼鏡 ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ
                        倍率(倍) 5 - - 10 - 15 12 10 20 10 -
                        外径(mm) 20 - - 25 - 22.8 32 - 16.3 22.8 -
                        サイズ 48×35×94mm - - 114(W)×103(H)mm - 38×72mm(収納時) 134(W)×43(D)×120(H)mm - 38×72mm(収納時) 38×72mm(収納時) -
                        明るさ 16 - - - - - 6.25 - - - -

                        5倍 ゴルフスコープ(デジタル)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました