(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1,370-2,370mm [4倍]アングルスコープ

1,370-2,370mm [4倍]アングルスコープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,163円 31,213円
税込単価
36,479円 34,334円

【商品仕様】・ジョイント形式…ゴムジョイント(ワンタッチ伸縮)・継管外径寸法…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検査用光学用品
  • 倍率(倍):
    4
  • 像:
    倒立像
  • ポール長:
    1370~2370mm
  • 使用継管外径寸法:
    Φ35~38
  • 使用電池:
    単3電池×2本(付属)
  • 連続点灯時間:
    約30分
  • 材質:
    ポール:グラスファイバー、ポール継箇所:ゴム
  • 段:
    2段
  • 重量:
    810g(電池含)
  • 視野角:
    45°(水面下35°)

型番

EA757XA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA757XA

1個

33,163円

31,213

( 34,334円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ジョイント形式…ゴムジョイント(ワンタッチ伸縮)
・継管外径寸法…最小直径35、最大直径38mm
・継本数…2本
・視野角…45°(水面下35°)
・倍率…4倍
・像…倒立像
・全長…2,370mm(収納時1,370mm)
・重量…810g
・ダクト、パイプ、タンク、マンホールの内部、その他あらゆる用途に対応できます。
・先端部分は完全防水タイプで、水中でも使用可能。
・ピントは、接眼部レンズを上下するだけで簡単に調整できます。
・完全防水の強力型ライト付で、暗い水中でも使用できます。
・電源…単3電池2本(付属)
・連続使用時間約30分
・JAN:4518340070035

カタログ

 

EA757XAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1,370-2,370mm [4倍]アングルスコープの型番EA757XAのページです。
型番EA757XAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1,370-2,370mm [4倍]アングルスコープ

1,370-2,370mm [4倍]アングルスコープ

    点検ミラー(伸縮/LED付)

    点検ミラー(伸縮/LED付)

      点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

      点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

        LEDライト L-711(リング照明)

        LEDライト L-711(リング照明)

          乾電池式防犯カメラ"ダレカ"

          乾電池式防犯カメラ"ダレカ"

            マグネット付拡大鏡

            マグネット付拡大鏡

              Dino-Lite オプション品(フットペダル)

              Dino-Lite オプション品(フットペダル)

                LEDライト付大型スタンドルーペCMS-130

                LEDライト付大型スタンドルーペCMS-130

                  メーカー エスコ エスコ エスコ ホーザン brinno ノガ・ウォーターズ ANMO アズワン
                  通常価格 33,163円 3,690円 3,250円 23,600円 33,338円 10,900円 7,728円 23,000円
                  通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   6日目   9日目   1日目  
                  商品タイプ 検査用光学用品 点検鏡 点検鏡 検査用光学用品 その他光学機器 スタンドルーペ アクセサリー -
                  倍率(倍) 4 等倍 等倍 - - 2 - -
                  倒立像 - - - - - - -
                  ポール長 1370~2370mm - - - - - - -
                  使用継管外径寸法 Φ35~38 - - - - - - -

                  1,370-2,370mm [4倍]アングルスコープのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました