(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

x10/25mm 双眼鏡

x10/25mm 双眼鏡

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,170円
税込単価
19,987円

【商品仕様】・倍率…10倍・最短合焦距離…3.5m・対物レンズ径…25mm・重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    双眼鏡
  • 倍率(倍):
    10
  • 外径(mm):
    25
  • サイズ:
    114(W)×103(H)mm
  • メーカー:
    ニコン(Nikon)
  • メーカー型番:
    スポーツスターEX10×25DCF
  • 重量:
    280g
  • 最短合焦距離:
    3.5m

型番

EA757AD-53 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA757AD-53

1個

18,170( 19,987円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…10倍
・最短合焦距離…3.5m
・対物レンズ径…25mm
・重量…280g
・サイズ…114(W)×103(H)mm
・JAN:4518340650800

カタログ

 

Loading...

EA757AD-53で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x10/25mm 双眼鏡の型番EA757AD-53のページです。
型番EA757AD-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

x10/25mm 双眼鏡

x10/25mm 双眼鏡

    x 7/50mm 双眼鏡(昼夜兼用)

    x 7/50mm 双眼鏡(昼夜兼用)

      小型スタンドルーペ(3.5倍)

      小型スタンドルーペ(3.5倍)

        x20/16.3mm  ポケットルーペ

        x20/16.3mm ポケットルーペ

          x6/x8/x10/x15 ルーペ

          x6/x8/x10/x15 ルーペ

            x10/22.8mm  ポケットルーペ

            x10/22.8mm ポケットルーペ

              ルーペ EA756D

              ルーペ EA756D

                x2.5-5/75mm x2-4/90mm ルーペ

                x2.5-5/75mm x2-4/90mm ルーペ

                  ハンドルーペ(LEDライト付)

                  ハンドルーペ(LEDライト付)

                    x3.0/42mm ルーペ

                    x3.0/42mm ルーペ

                      精密リネンテスター

                      精密リネンテスター

                        x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

                        x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

                          x15/22.8mm  ポケットルーペ

                          x15/22.8mm ポケットルーペ

                            メーカー エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 18,170円 20,730円 4,000円 7,450円 2,660円 6,150円 3,920円 1,840円 9,370円 770円 3,300円 12,820円 6,990円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 双眼鏡 双眼鏡 スタンドルーペ ポケットルーペ カップルーペ ポケットルーペ カップルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ
                            倍率(倍) 10 7 - 20 - 10 - - - 3 - 3.5 15
                            外径(mm) 25 50 - 16.3 - 22.8 - - - 42 - - 22.8
                            サイズ 114(W)×103(H)mm 185×206×80mm - 38×72mm(収納時) - 38×72mm(収納時) - - - 52×52mm - - 38×72mm(収納時)
                            メーカー ニコン(Nikon) - - - - - - - - - エッシェンバッハ光学 エッシェンバッハ光学 -

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました