(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

x12/32mm 双眼鏡

x12/32mm 双眼鏡

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【商品仕様】・倍率…12倍・対物レンズ径…32mm・最短合焦距離…6m・材質…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    双眼鏡
  • 倍率(倍):
    12
  • 外径(mm):
    32
  • 1000m先の視界:
    96m
  • サイズ:
    134(W)×43(D)×120(H)mm
  • 明るさ:
    6.25
  • 付属品:
    ケース、ストラップ、レンズクロス
  • 材質:
    ABS樹脂、ラバー、光学ガラスレンズ
  • 重量:
    275g
  • 実視界:
    5.5°
  • 最短合焦距離:
    6m

型番

EA757AD-42A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA757AD-42A

1個

4,800( 5,280円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…12倍
・対物レンズ径…32mm
・最短合焦距離…6m
・材質…ABS樹脂、ラバー、光学ガラスレンズ
・実視界…5.5°
・1000m先の視界…96m
・明るさ…6.25
・サイズ…134(W)×43(D)×120(H)mm
・重量…275g
・付属品…ケース、ストラップ、レンズクロス
・迫力満点の12倍双眼鏡です。アウトドアや旅行、ハイキング、スポーツ観戦等で手軽にご使用いただけます
・超極細繊維を使用した高性能レンズクロスが付属します。
・JAN:4548745665819

カタログ

 

Loading...

EA757AD-42Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x12/32mm 双眼鏡の型番EA757AD-42Aのページです。
型番EA757AD-42Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

x12/32mm 双眼鏡

x12/32mm 双眼鏡

    LEDフラッシュルーペ LL-10

    LEDフラッシュルーペ LL-10

      x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)

      x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)

        レンズ L-846

        レンズ L-846

          “インテンススケールルーペ”(目盛付)

          “インテンススケールルーペ”(目盛付)

            双眼鏡(防水仕様) 147シリーズ

            双眼鏡(防水仕様) 147シリーズ

              メーカー エスコ 三商 エスコ ホーザン 京葉光器 アズワン
              通常価格 4,800円 5,000円 35,140円 28,168円 39,575円 23,195円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 4日目   2日目   2日目   1日目   1日目~  
              商品タイプ 双眼鏡 - 双眼鏡 アクセサリー 手持ちルーペ -
              倍率(倍) 12 - 10~22 光学:0.21X 10 -
              外径(mm) 32 - 50 φ30 - -
              1000m先の視界 96m - 66m - - -
              サイズ 134(W)×43(D)×120(H)mm - - - - -

              光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました