(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

x7/23mm スケールルーペ

x7/23mm スケールルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,690円
税込単価
15,059円

【商品仕様】・倍率…7倍・レンズ径…22.8mm・スケール付・測定範囲…20m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップルーペ
  • 倍率(倍):
    7
  • スケール有無:
  • 最小目盛(mm):
    0.1
  • 測定範囲(mm):
    20
  • 外径(mm):
    22.8
  • サイズ:
    Φ40×53mm

型番

EA756D-7 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756D-7

1個

13,690( 15,059円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…7倍
・レンズ径…22.8mm
・スケール付
・測定範囲…20mm
・最小目盛…0.1mm
・サイズ…直径40×53mm
・焦点調整機能付
・ケース、レンズケース、レンズクロス付属
・JAN:4548745368222

カタログ

 

Loading...

EA756D-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x7/23mm スケールルーペの型番EA756D-7のページです。
型番EA756D-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

x7/23mm スケールルーペ

x7/23mm スケールルーペ

    x8/30mm スケールルーペ

    x8/30mm スケールルーペ

      x10/23mm スケールルーペ

      x10/23mm スケールルーペ

        ルーペ 倍率:5~22 2-193シリーズ

        ルーペ 倍率:5~22 2-193シリーズ

          ポケット・メジャリング・マイクロ 2036シリーズ

          ポケット・メジャリング・マイクロ 2036シリーズ

            ライト付スケールルーペ8倍

            ライト付スケールルーペ8倍

              スタンド・マイクロスコープ 2008シリーズ

              スタンド・マイクロスコープ 2008シリーズ

                リネンテスター(9倍)

                リネンテスター(9倍)

                  x15/20mm ルーペ

                  x15/20mm ルーペ

                    ポケット・マイクロスコープ 2001シリーズ

                    ポケット・マイクロスコープ 2001シリーズ

                      ルーペH ポケット型

                      ルーペH ポケット型

                        メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン 池田レンズ工業 アズワン 池田レンズ工業 エスコ アズワン シンワ測定
                        通常価格 13,690円 11,300円 22,920円 1,050円 7,721円 2,500円 16,600円 2,200円 5,320円 4,231円 2,947円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ カップルーペ カップルーペ カップルーペ カップルーペ - - - - カップルーペ - ポケットルーペ
                        倍率(倍) 7 8 10 - - 8 - - 15 - 60~100
                        スケール有無 - - - - -
                        最小目盛(mm) 0.1 0.1 - - - - - - 0.1 - -
                        測定範囲(mm) 20 30 - - - - - - 6 - -

                        x7/23mm スケールルーペのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました