(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

x3.5/60mm デスクトップルーペ

x3.5/60mm デスクトップルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,110円
税込単価
4,521円

【商品仕様】・新聞や本に置くだけで、文字を拡大する置き型ルーペ・倍率…3.5倍...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップルーペ
  • 倍率(倍):
    3.5
  • 外径(mm):
    60
  • サイズ:
    78×78×54mm
  • 材質:
    白ガラスレンズ
  • 重量:
    114g

型番

EA756BC-13A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756BC-13A

1個

4,110( 4,521円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・新聞や本に置くだけで、文字を拡大する置き型ルーペ
・倍率…3.5倍
・レンズ径…60mm
・材質…白ガラスレンズ
・サイズ…78×78×54mm
・重量…114g
・JAN:4548745541045

カタログ

 

Loading...

EA756BC-13Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x3.5/60mm デスクトップルーペの型番EA756BC-13Aのページです。
型番EA756BC-13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

x3.5/60mm デスクトップルーペ

x3.5/60mm デスクトップルーペ

    ライト付デスクルーペ

    ライト付デスクルーペ

      デスク型ルーペ

      デスク型ルーペ

        ルーペ(繰り出しタイプ) MGシリーズ

        ルーペ(繰り出しタイプ) MGシリーズ

          精密ルーペ

          精密ルーペ

            x8/30mm スケールルーペ

            x8/30mm スケールルーペ

              x1.8/193x140mm スタンド型ルーペ

              x1.8/193x140mm スタンド型ルーペ

                x3.0/ 65mm スタンドルーペ EA756FE-11

                x3.0/ 65mm スタンドルーペ EA756FE-11

                  φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22

                  φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22

                    シュタインハイル・ルーペ(色収差補正)

                    シュタインハイル・ルーペ(色収差補正)

                      装着型 ヘッドルーペLED

                      装着型 ヘッドルーペLED

                        ヘッドルーペ RX-58・59

                        ヘッドルーペ RX-58・59

                          池田レンズ スライドルーペ(1.8倍)

                          池田レンズ スライドルーペ(1.8倍)

                            メーカー エスコ ギガ・セレクション シンワ測定 アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン 京葉光器 新潟精機(SK) 池田レンズ工業
                            通常価格 4,110円 2,400円 1,040円 4,250円 11,270円 11,300円 6,120円 4,500円 40,976円 5,200円 6,666円 2,540円 6,868円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   2日目~   7日目  
                            商品タイプ カップルーペ スタンドルーペ カップルーペ - ポケットルーペ カップルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ 検査用光学用品 - ヘッドルーペ ヘッドルーペ -
                            倍率(倍) 3.5 4 - - - 8 1.8 3 - - 1.5 / 2.5 / 3.5 - -
                            外径(mm) 60 - - - - 30 - 65 - - - - -
                            サイズ 78×78×54mm - - - - Φ40×50mm - - 全長:210mm、モニター部:60×75mm - - - -
                            材質 白ガラスレンズ - - - - - レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 - - - - - -

                            x3.5/60mm デスクトップルーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました