(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)

x60/x100  マイクロスコープ(ライト付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,720円
税込単価
4,092円

【商品仕様】・サイズ…50(W)×20(D)×88/100(H)mm・重量…5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロスコープ
  • 倍率(倍):
    60~100
  • サイズ:
    50(W)×20(D)×88~100(H)mm
  • 電源:
    単4電池2本(付属)
  • 重量:
    53g(電池含む)

型番

EA755AG-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA755AG-1

1個

3,720( 4,092円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…50(W)×20(D)×88/100(H)mm
・重量…53g(電池含む)
・ピント調節機能付き
・ライト付き
・倍率…60/100倍
・電源…単4電池2本(付属)
・倒立像(上下左右が逆に見えます。)
・JAN:4548745772487

カタログ

 

EA755AG-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)の型番EA755AG-1のページです。
型番EA755AG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

x60/x100  マイクロスコープ(ライト付)

x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)

    x 5.0/30mm デスクトップルーペ EA756FG-6

    x 5.0/30mm デスクトップルーペ EA756FG-6

      小型スタンドルーペ(3.5倍)

      小型スタンドルーペ(3.5倍)

        小型スタンドルーペ

        小型スタンドルーペ

          LEDライト付小型顕微鏡

          LEDライト付小型顕微鏡

            x20/16.3mm  ポケットルーペ

            x20/16.3mm ポケットルーペ

              ハンドルーペ(LEDライト付)

              ハンドルーペ(LEDライト付)

                池田レンズ 拡大鏡ギフトセット

                池田レンズ 拡大鏡ギフトセット

                  x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

                  x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

                    ルーペ(LEDライト付)

                    ルーペ(LEDライト付)

                      x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

                      x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

                        x3.5/60mm デスクトップルーペ

                        x3.5/60mm デスクトップルーペ

                          LEDポケット顕微鏡

                          LEDポケット顕微鏡

                            メーカー エスコ エスコ 東京硝子器械 池田レンズ工業 池田レンズ工業 エスコ エスコ 池田レンズ工業 エスコ エスコ エスコ エスコ ギガ・セレクション
                            通常価格 3,720円 1,700円 4,000円 3,994円 3,100円 7,450円 9,370円 2,700円 11,800円 10,540円 12,820円 4,110円 2,200円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   7日目   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ マイクロスコープ カップルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ マイクロスコープ ポケットルーペ 手持ちルーペ - 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ カップルーペ その他光学機器
                            倍率(倍) 60~100 5 - - 60~100 20 - - 8 - 3.5 3.5 60-100
                            サイズ 50(W)×20(D)×88~100(H)mm Φ72×64mm - - - 38×72mm(収納時) - - - - - 78×78×54mm -
                            電源 単4電池2本(付属) - - - - - 単4電池3本(別売) - 単3電池3本(付属) 単3電池×2本(付属) 単3電池×2本(付属) - -
                            重量 53g(電池含む) - - - - - - - - - - 114g -

                            x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ウレタン塗装の状態確認に購入したしました。
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/26
                            ウレタン塗装の状態確認に購入したしました。ライト付きで便利なのですが被写体深度が浅く、簡易的確認では可能ですが、連続は困難でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました