(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[46個組] 工具セット EA75

[46個組] 工具セット EA75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
36,810円
税込単価
40,491円

【商品仕様】・ケースサイズ…400(W)×230(D)×190(H)mm(スチ...

詳細情報を確認する

  • ギアレンチ:
    10・12・13・14・17mm
  • めがねレンチ:
    8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm
  • 重量:
    9.8kg
  • ニッパー:
    165mm
  • ケースサイズ:
    400(W)×230(D)×190(H)mm(スチール製)
  • (1/2”)ソケット(6角):
    10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
  • (1/2”)エクステンションバー:
    125・250mm
  • コンビネーションプライヤー:
    200mm
  • ボールピンハンマー:
    570g
  • 差替式スタビーラチェットドライバー:
    付属ビット(+)#2×(-)6mm
  • ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組):
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • 貫通(ー)ドライバー:
    5.5×75・6.0×100mm
  • (+)スタビードライバー(早回し付):
    #2
  • (1/2”)スピンナーハンドル:
    380mm
  • 貫通(+)ドライバー:
    #1×75・#2×100・#3×150mm
  • (1/2”)ラチェットハンドル:
    245mm
  • ラジオペンチ:
    165mm

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA75

1個

36,810( 40,491円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ケースサイズ…400(W)×230(D)×190(H)mm(スチール製)
・重量…9.8kg
・…施錠用ダイヤルロック付
・…〈セット内容〉
・(1/2")ソケット(6角)…10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
・(1/2")ラチェットハンドル…245mm
・(1/2")スピンナーハンドル…380mm
・(1/2")エクステンションバー…125・250mm
・ギアレンチ…10・12・13・14・17mm
・めがねレンチ…8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm
・ラジオペンチ…165mm
・ニッパー…165mm
・コンビネーションプライヤー…200mm
・ボールピンハンマー…570g
・ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組)…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・貫通(+)ドライバー…#1×75・#2×100・#3×150mm
・貫通(‐)ドライバー…5.5×75・6.0×100mm
・差替式スタビーラチェットドライバー…付属ビット(+)#2×(‐)6mm
・(+)スタビードライバー(早回し付)…#2
・JAN:4518340661240

商品情報

製品仕様

型番ギアレンチめがねレンチ重量
EA7510・12・13・14・17mm8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm9.8kg

EA75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[46個組] 工具セット EA75の型番EA75のページです。
型番EA75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[46個組] 工具セット EA75

[46個組] 工具セット EA75

    [54個組] 工具セット

    [54個組] 工具セット

      [62個組] 工具セット

      [62個組] 工具セット

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 36,810円 39,970円 39,878円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
        ギアレンチ 10・12・13・14・17mm - -
        めがねレンチ 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm -
        重量 9.8kg 9.5kg 5.2kg
        ニッパー 165mm 165mm -
        ケースサイズ 400(W)×230(D)×190(H)mm(スチール製) 400(W)×230(D)×190(H)mm(スチール製) 400(W)×326(D)×75(H)mm(樹脂製)

        [46個組] 工具セット EA75のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました