(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[12機能]ミニマルチ環境計測器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[12機能]ミニマルチ環境計測器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,660円
税込単価
40,326円

【商品仕様】・測定項目(12種)…風速、風量、温度、湿度、露点、湿球温度、体感...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 測定項目:
    風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 気圧 / 照度
  • 付属品:
    ソフトケース、テスト電池
  • 表示:
    LCD、8mm
  • サイズ:
    45(W)×20(D)×120(H)
  • 機能:
    バックライト、風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)、気圧単位表示(hPa、mmHgft)、照度単位表示(lx、Ft-cd)
  • 測定項目:
    露点、湿球温度、体感温度、高度、熱射温度、外部温度(Pt1000Ω、別売)
  • 使用温湿度:
    0~50℃、0~80%RH(電池は必ず外して下さい。)
  • メーカー型番:
    SP-9201
  • 重量:
    160g(電池含む)
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)
  • メーカー:
    FUSO
  • 消費電流:
    DC5mA

型番

EA743FB-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA743FB-2

1個

36,660( 40,326円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定項目(12種)…風速、風量、温度、湿度、露点、湿球温度、体感温度、高度、熱射温度、気圧、外部温度(Pt1000Ω、別売)、照度
・機能…バックライト、風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)、気圧単位表示(hPa、mmHgft)、照度単位表示(lx、Ft-cd)
・表示…LCD、8mm
・使用温湿度…0/50℃、0/80%RH(電池は必ず外して下さい。)
・電源…CR2032×1個
・消費電流…DC5mA
・サイズ…45(W)×20(D)×120(H)mm
・重量…160g(電池含む)
・付属品…ソフトケース、テスト電池
・全長120mm、重量160gのコンパクトボディに多機能を搭載。
・JAN:4548745760842

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[12機能]ミニマルチ環境計測器の型番EA743FB-2のページです。
型番EA743FB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[12機能]ミニマルチ環境計測器

[12機能]ミニマルチ環境計測器

    [10機能]ミニマルチ環境計測器

    [10機能]ミニマルチ環境計測器

      [ 8機能]ミニマルチ環境計測器

      [ 8機能]ミニマルチ環境計測器

        露点モニター MG40

        露点モニター MG40

          ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

          ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

            風速風温計

            風速風温計

              デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

              デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                  デジタル温湿度計 SK-120TRH

                  デジタル温湿度計 SK-120TRH

                    放射温度計 AD-5612A

                    放射温度計 AD-5612A

                      マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

                      マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

                        ハンディタイプ露点温度計 DM-70AT

                        ハンディタイプ露点温度計 DM-70AT

                          デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

                          デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン 東京硝子器械 エスコ ライン精機 T&D アズワン 三商 エスコ 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 36,660円 26,110円 20,820円 212,727円 625,302円 19,290円 26,796円 41,931円 26,654円 6,500円 37,600円 625,302円 32,692円
                            通常出荷日 2日目   5日目   1日目   8日目   16日目   1日目   1日目   7日目   1日目   2日目   1日目   16日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 - - 風速計 - - - - 風速計 - -
                            測定項目 風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 気圧 / 照度 風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 照度 風速 / 温度 / 湿度 / 風量 - - 風速 / 温度 - - - - 風速 / 温度 / 湿度 / 照度 / 音圧レベル - -
                            付属品 ソフトケース、テスト電池 ソフトケース、テスト電池 ソフトケース、テスト電池 - - ハンドストラップ、取扱説明書 - - - - 防風スクリーン、キャリングケース - -
                            表示 LCD、8mm LCD、8mm LCD、8mm - - - - - - - - - -
                            サイズ 45(W)×20(D)×120(H) 45(W)×20(D)×120(H) 45(W)×20(D)×120(H) - - 本体:144(W)×26(D)×47(H)、ベーン直径:24 - - - - 70(W)×34(D)×248(H)mm - -

                            [12機能]ミニマルチ環境計測器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました