(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
47,903円
税込単価
52,693円

【商品仕様】・風速…0.2/20m/s、0.7/72km/h、40/3940f...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 測定風速範囲(m/s):
    0.2~20
  • 測定項目:
    風速 / 温度
  • サイズ:
    78×38×185(H)
  • プローブ:
    長:280~940mm
  • 風速:
    0.7~72km/h、40~3940ft/min、0.5~44.7mile/h、0.4~38.8knots、精度:±(5%+0.2digit)
  • 重量:
    335g
  • 温度:
    0~50℃(32~122℉)、精度:±0.8℃(±1.5℉)
  • 電源:
    単4電池×6本(付属)

型番

EA743DB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA743DB

1個

47,903( 52,693円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・風速…0.2/20m/s、
0.7/72km/h、
40/3940ft/min、
0.5/44.7mile/h、
0.4/38.8knots、
精度:±(5%+0.2digit)
・温度…0/+50℃(32/122°F)、
精度:±0.8℃(±1.5°F)
・メモリー・リコール機能、ホールド機能付
・電源…単4電池×6本
・プローブ長…280/940mm
・サイズ…78×38×185(H)mm
・重量…335g
・ハードケース付
・ハンディタイプで風速・温度同時表示、多彩な単位表示、プローブ伸縮可能
・JAN:4518340625952

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付の型番EA743DBのページです。
型番EA743DBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

    -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

    -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

      -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

      -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

        -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

        -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

          デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

          デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

            高性能デジタル温度湿度計 EX-502

            高性能デジタル温度湿度計 EX-502

              -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

              -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

                -50゚/+300℃  デジタル温度計

                -50゚/+300℃ デジタル温度計

                  デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

                  デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

                    -50/ +150゚C デジタル温度計

                    -50/ +150゚C デジタル温度計

                      [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)壁掛・スタンド置

                      [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)壁掛・スタンド置

                        デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                        デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                          -50/+250℃ デジタル温度計

                          -50/+250℃ デジタル温度計

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 47,903円 12,054円 13,965円 15,702円 3,400円 24,316円 39,970円 6,110円 29,338円 4,800円 4,070円 6,000円 30,188円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 風速計 - - - - - - - - - - - -
                            測定風速範囲(m/s) 0.2~20 - - - - - - - - - - - -
                            測定項目 風速 / 温度 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 78×38×185(H) - - - - - - - - - - - -
                            プローブ 長:280~940mm - - - - - - - - - - - -

                            アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました