(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースマン乾湿計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アースマン乾湿計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,560円
税込単価
86,416円

【商品仕様】・測定範囲…0/50℃(補助目盛付)二重管温度計(青照)・温度計精...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50(補助目盛付)
  • 温度最小表示(℃):
    0.2
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    80(W)×110(D)×450(H)
  • 付属品:
    専用ACアダプタ、湿球布×20本、給水ボトル、ダストカバー、湿度計算尺、キャリングケース(スタンド収納可)、取扱説明書、試験成績書
  • 温度計:
    二重管温度計(青照)
  • 重量:
    約740g(本体のみ、電池除く)
  • 仕様:
    専用スタンド:EA742XB-11(別売)
  • 電源:
    単1電池×2本(付属)
  • 通風速度:
    3~5m/s
  • 温度計精度:
    ±0.2℃(0~30℃)、±0.3℃(左記以外)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    SK-RHG

型番

EA742XB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742XB

1個

78,560( 86,416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…0/50℃(補助目盛付)二重管温度計(青照)
・温度計精度…±0.2℃
・通風速度…3/5m/s
・電源…単1電池×2本
・サイズ…80(W)×110(D)×450(H)mm
・本体重量…約0.74kg(電池除く)
・JAN:4518340068506

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースマン乾湿計の型番EA742XBのページです。
型番EA742XBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースマン乾湿計

アースマン乾湿計

    アネモメーターセット 本体+風速・温度センサー

    アネモメーターセット 本体+風速・温度センサー

      露点モニター MG40

      露点モニター MG40

        テストー 湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH) (2S入)

        テストー 湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH) (2S入)

          熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

          熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

            デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

            デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

              [時計付] 温度・湿度計

              [時計付] 温度・湿度計

                デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

                デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

                  [10機能]ミニマルチ環境計測器

                  [10機能]ミニマルチ環境計測器

                    デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

                    デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

                      メーカー エスコ エスコ アズワン テストー エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 78,560円 98,014円 212,727円 62,651円 8,825円 21,564円 4,200円 32,692円 26,110円 24,440円
                      通常出荷日 1日目   2日目   8日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目  
                      商品タイプ 温湿度計 - - その他アクセサリ 熱中症指数モニター - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) - 温湿度計
                      測定温度範囲(℃) 0~50(補助目盛付) - - - 0~55 - -10~50(内部温度) / -50~70(外部温度) -20~85(4~185℉) - -10~50(精度:±0.5)
                      温度最小表示(℃) 0.2 - - - 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1
                      防滴・防水機能 なし - - なし なし - なし なし - 防水
                      サイズ(mm) 80(W)×110(D)×450(H) - - - 91(W)×30(D)×110(H) - 100×25×120(H) 73(W)×33(D)×168(H) - 119×46×25

                      アースマン乾湿計のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました