(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル熱中症指数計 タイマー機能つき

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル熱中症指数計 タイマー機能つき

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,400円
税込単価
3,740円

【商品仕様】・表示項目…熱中症指数、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~90
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 熱中症指数表示範囲(℃):
    0~60
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    最高・最低値記録、タイマー、時計
  • サイズ(mm):
    47(W)×12.5(D)×82(H)
  • 付属品:
    ストラップ
  • 保存環境:
    -10~55℃、0~95%RH(結露しないこと)
  • アラーム音量:
    約70dB(10cm離れて)
  • 重量:
    40g(電池含む)
  • センサータイプ:
    温度:バンドギャップ、湿度:静電容量式
  • 時計(タイマー):
    精度:1分以内/月表示分解能:1分
  • 測定項目:
    温度、湿度
  • 精度:
    温度:±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、湿度:±5%RH(30~69%RH)/±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
  • 測定間隔:
    20秒毎
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)
  • 熱中症指数アラーム設定範囲:
    おまかせモード:厳重警戒(28~30℃)/危険(31℃以上) 、設定モード:21~60℃(1℃刻みで設定、解除可能)
  • 分解能:
    熱中症指数:1℃
  • 動作環境:
    0~50℃、10~90%RH(結露しないこと)
  • 電池寿命:
    約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
  • 表示範囲:
    温度:0~60℃、湿度:10~99%RH
  • 表示項目:
    熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻、タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5688

型番

EA742MK-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742MK-40

1個

3,400( 3,740円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示項目…熱中症指数、温度、湿度、
時刻/タイマー
(タイマー機能は設定モードのみ)
・測定項目…温度、湿度
・測定範囲…温度:0/50.0℃、湿度:20/90%RH、熱中症指数:0/60℃
・分解能…温度:0.1℃、湿度:1%RH、熱中症指数:1℃
・精度…温度:±1℃(10/39.9℃)、
±2℃(その他の範囲)、
湿度:±5%RH(30/69%RH)、
±10%RH(その他の範囲)
・熱中症指数アラーム設定範囲…21/60℃
・タイマーの設定範囲…
最大4時間、最小1分(初期設定値:10分)
・測定間隔…20秒毎
・アラーム音量…約70dB(10cm離れて)
・機能…最高・最低値記録、タイマー、時計
・電源…CR2032×1個
・電池寿命…約3ヶ月
(連続使用、アラーム動作なしの場合)
・サイズ…47(W)×12.5(D)×82(H)mm
・重量…40g(電池含む)
・熱中症指数のアラームをブザー音とLEDランプでお知らせ。
・簡単に使えるおまかせモード
・熱中症指数が28℃または31℃に達すると
自動的にアラームが動作します。
・熱中症指数の危険度ランクを表示。
(注意・警戒・厳重警戒・危険の4ランク)
・アラーム値が変更できる設定モード
・熱中症指数のアラーム値を任意に設定。
(設定範囲:21/60℃)
・作業や休憩時間を管理できるタイマー機能
(設定範囲:1分/4時間)
・日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の
対策と管理に。
・労務環境の安全管理に。
・ストラップ付き
・JAN:4548745556483

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル熱中症指数計 タイマー機能つきの型番EA742MK-40のページです。
型番EA742MK-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル熱中症指数計 タイマー機能つき

デジタル熱中症指数計 タイマー機能つき

    デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

    デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

      A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

      A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

        くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687

        くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687

          A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

          A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

            熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

            熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

              A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

              A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

                高精度温度データロガー

                高精度温度データロガー

                  A&D 温度データー・ロガー

                  A&D 温度データー・ロガー

                    A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

                    A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

                      データロガー(温湿度タイプ)

                      データロガー(温湿度タイプ)

                        データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

                        データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

                          壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                          壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                            メーカー エスコ エスコ 三商 東京硝子器械 三商 エー・アンド・デイ 三商 エスコ 三商 三商 テストー テストー エー・アンド・デイ
                            通常価格 3,400円 3,400円 18,000円 2,748円 3,200円 3,387円 3,273円 59,290円 8,000円 9,000円 31,000円 55,664円 8,835円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 熱中症指数モニター 温湿度計 - - - 熱中症指数モニター - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 熱中症指数モニター
                            測定温度範囲(℃) 0~50 0~50 - - - 0~50 - -100~400 -40~70 - -20~70 -20~70 0~55
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - - - 0.1 - 0.01 -40 - 0.1 0.1 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 20~90 20~90 - - - 20~90 - - - - 0~100 0~100 20~90
                            湿度最小表示(%RH) 1 1 - - - 1 - - - - 0.1 0.1 0.1

                            デジタル熱中症指数計 タイマー機能つきのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました