【商品仕様】・測定項目…WBGT指数、気温、相対湿度、時刻・測定範囲…WBGT...
【商品仕様】
・測定項目…WBGT指数、気温、相対湿度、時刻
・測定範囲…WBGT指数:0/55℃気温(TA):0/55℃相対湿度(RH):20/90%RH
・電源…単3電池×3本
・分解能…0.1℃/0.1%RH
・精度…気温(TA):±1℃(0/50℃)、±2℃(50/55℃)相対湿度(RH):±5%RH(30/70%RH)±10%RH(30/70%RH範囲外:25℃時)
・WBGTアラーム設定範囲…0/55℃
・重量…200g
・サイズ…91(W)×30(D)×110(H)mm
・ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせ。
・JAN:4548745140712
熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプの型番EA742MK-1のページです。
型番EA742MK-1に関する仕様情報を記載しております。