(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データロガー照度・温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

データロガー照度・温度計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,756円 24,010円
税込単価
27,232円 26,411円

【商品仕様】・測定項目…照度、温度・温度…‐50.0/130.0℃(温度センサ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照度計
  • 測定項目:
    温度 / 照度
  • 付属品:
    照度センサー、ソフトケース
  • 表示:
    5桁液晶表示、グリーンバックライト
  • コード長:
    45cm
  • サイズ:
    本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、センサー:58(W)×88.5(H)mm
  • サンプリング:
    1回/秒
  • センサー:
    シリコンフォトダイオード
  • 機能:
    K・J熱電対温度測定、データホールド、最大・最小値表示、バックライト、オートパワーオフ、SDカードデータ記録、データロガー
  • 使用温湿度:
    0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
  • 保存温湿度:
    -20~60℃、85%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)
  • メーカー型番:
    LX-2000SD
  • 重量:
    約430g(電池、センサー含む)
  • 温度:
    Kタイプ測定範囲:-50~1300℃、-100~-50.1℃・分解能:0.1℃・測定精度:±(0.4%+0.5℃)、±(0.4%+1℃)、Jタイプ測定範囲:-50~1200℃、-100~-50.1℃・分解能:0.1℃・測定精度:±(0.4%+0.5℃)、±(0.4%+1℃)
  • 照度:
    レンジ:2000lux、20000lux、100000lux/表示範囲:0~1999lux、1800~19990lux、18000~99900lux/分解能:1lux、10lux、100lux/測定精度:±(4%+2dgt)
  • 電池寿命:
    通常測定時:約300時間、データロガー機能動作時:約70時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用)
  • 電源:
    単3電池(付属)×6本またはACアダプター(別売)
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)

型番

EA742JE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742JE

1個

24,756円

24,010

( 26,411円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定項目…照度、温度
・温度…‐50.0/130.0℃
(温度センサー別売)
・機能…K・J熱電対温度測定、データホールド、
最大・最小値表示、バックライト、
オートパワーオフ、
SDカードデータ記録、データロガー
・表示…5桁液晶表示、グリーンバックライト
・サンプリング…1回/秒
・使用温湿度…0/50℃、85%RH以下
(結露なきこと)
・保存温湿度…‐20/60℃、85%RH以下
(結露なきこと、電池は必ず外してください)
・電源…単3電池×6本
・電池寿命…
通常測定時:約300時間、
データロガー機能動作時:約70時間
(バックライト消灯、アルカリ電池使用)
・サイズ…本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、
センサー:88.5×58mm
・コード長…45cm
・重量…430g(電池、センサー含む)
・付属品…照度センサー、ソフトケース
・工場、室内などの照度測定に
・RS232出力端子付
・SDカードは別売です。
・JAN:4548745551655

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー照度・温度計の型番EA742JEのページです。
型番EA742JEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データロガー照度・温度計

データロガー照度・温度計

    デジタル照度計

    デジタル照度計

      ガウスメーター

      ガウスメーター

        データロガー風速計

        データロガー風速計

          テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

          テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

            白色LED照度計 EA712A-10

            白色LED照度計 EA712A-10

              デジタル風速計(風速・温度)

              デジタル風速計(風速・温度)

                SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

                SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

                  データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

                  データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ カスタム マザーツール カスタム
                    通常価格 24,756円 68,840円 95,150円 55,282円 49,240円 21,620円 56,329円 39,000円 39,430円
                    通常出荷日 2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ 照度計 - 関連品 - 関連品 照度計 風速計 風速計 -
                    測定項目 温度 / 照度 - - - - 照度 風速 / 温度 風速 / 熱電対温度 -
                    付属品 照度センサー、ソフトケース 取扱説明書×1,単3形アルカリ乾電池(LR6)×2,センサキャップ(ストラップ付)×1,携帯用ケース(ソフトケース)×1,ストラップ(本体用)×1,USBケーブル(0. - 風温センサー、収納ケース マグネチックプローブ、SDカード(2GB)、キャリングケース ソフトケース、テスト用電池 - - -
                    表示 5桁液晶表示、グリーンバックライト - - 4.5桁液晶表示、グリーンバックライト - - - - -
                    コード長 45cm - - 約1.2~1.9m - 約1m - - -

                    データロガー照度・温度計のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました