(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パルスロガー(ワイヤレス)

パルスロガー(ワイヤレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,400円 46,126円
税込単価
55,440円 50,739円

【商品仕様】・空調等の流量・車速等のパルス積算に・タブレット、スマートフォン用...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    データロガー
  • 測定対象(標準対応):
    パルス数
  • 入力チャネル数(ch):
    2
  • 記録間隔:
    0.1~30秒、1~60分(16段階)
  • 記録媒体:
    内蔵メモリのみ
  • 通信機能:
    Bluetooth
  • 電源:
    単3電池×2本、AC100~240Vアダプタ(別売)、外部電源
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    85×31×61
  • 本体質量(g):
    95
  • 機能:
    警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
  • 記録容量:
    最大500000データ/1ch
  • 表示内容:
    測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
  • 対応機器:
    Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による)
  • 測定範囲(1ch):
    0~1000Mパルス
  • 測定範囲(2ch):
    積算:0~1000Mパルス、回転数:0~5000/n
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • メーカー型番:
    LR8512
  • 付属品:
    CD-ROM(取扱説明書、アプリケーション)、測定ガイド、電波使用上の注意、接続ケーブル、テスト用電池

型番

EA742HH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742HH

1個

50,400円

46,126

( 50,739円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・空調等の流量・車速等のパルス積算に
・タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。
・測定範囲(2ch)…積算:0/1000Mパルス、
回転数:0/5000/n
・記録間隔…0.1秒/30秒、1分/60分(16切替)
・記録容量…最大500,000データ/1ch
・表示内容…測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
・機能…警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
・電源…単3電池×2本(付属)、
AC100/240Vアダプタ(別売)、
外部電源
・サイズ…85(W)×31(D)×61(H)mm
・重量…95g
・対応機器…WindowsPC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、
【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による)
・付属品…接続ケーブル(1.5m)×2本
・JAN:4548745341348

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA742HHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスロガー(ワイヤレス)の型番EA742HHのページです。
型番EA742HHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パルスロガー(ワイヤレス)

パルスロガー(ワイヤレス)

    電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)

    電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)

      クランプロガー(ワイヤレス)

      クランプロガー(ワイヤレス)

        クランプデータロガー

        クランプデータロガー

          計装 データロガー

          計装 データロガー

            ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

            ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

              ファンクションジェネレータ FXG-2220

              ファンクションジェネレータ FXG-2220

                デジタル・マルチメータ VOAC7602

                デジタル・マルチメータ VOAC7602

                  ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

                  ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

                    検相器 非接触式 スリムタイプ

                    検相器 非接触式 スリムタイプ

                      周波数カウンター AD-5184

                      周波数カウンター AD-5184

                        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                          プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                          プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー エスコ エー・アンド・デイ テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ
                            通常価格 50,400円 61,270円 53,450円 34,100円 19,800円 9,349円 77,200円 167,790円 47,500円 23,570円 71,073円 61,994円 308,471円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目   1日目   当日出荷可能 15日目   4日目   3日目  
                            商品区分 データロガー データロガー データロガー データロガー データロガー - - - - - - - -
                            測定対象(標準対応) パルス数 電圧 - - 電流 - - - - - - - -
                            入力チャネル数(ch) 2 2 2 2 1 - - - - - - - -
                            記録間隔 0.1~30秒、1~60分(16段階) 0.1~30秒、1~60分(16段階) 0.5秒~30秒、1分~60分(14切替) 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 1/2/5/10/15/20/30s、1/2/5/10/15/20/30/60min - - - - - - - -
                            記録媒体 内蔵メモリのみ 内蔵メモリのみ 内蔵メモリのみ 内蔵メモリのみ 内蔵メモリのみ - - - - - - - -

                            パルスロガー(ワイヤレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました