【商品仕様】・センサーケーブルは収納し易いカールコードを採用・測定範囲…温度:...
【商品仕様】
・センサーケーブルは収納し易いカールコードを採用
・測定範囲…温度:0/50℃、湿度:10/95%RH
・分解能…0.1℃/0.1%RH
・測定精度…温度±0.6℃、湿度±3%RH
・サイズ…本体:68(W)×31(D)×168(H)mm、プローブ:直径14×220mm
・コード長…510mm
・重量…約273g(電池含む)
・電源…単4電池×4本
・JAN:4518340661752
デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコードの型番EA742GLのページです。
型番EA742GLに関する仕様情報を記載しております。