(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メモリハイコーダ

メモリハイコーダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
192,410円
税込単価
211,651円

【商品仕様】・瞬時波形モードに加え、実効値変動の記録モードを搭載・チャネル数…...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    メモリ式レコーダ
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    176×101×41
  • 本体質量(g):
    600
  • 分解能:
    レンジの1/100
  • サンプリング:
    200μs
  • 測定範囲:
    10m~50V/div(フルスケール10div)
  • ディスプレイ:
    4.3型
  • 測定周波数:
    DC~50kHz
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • メーカー型番:
    MR8870-90
  • 記憶容量:
    内部:12ビット×2Mワード、外部:2GBまで(CFカード)
  • インターフェイス:
    USB2.0、CFカードに保存したデータをPCに転送
  • 最大入力電圧:
    直流電圧400V
  • チャネル数:
    アナログ2ch+ロジック4ch(アナログch間と本体間は絶縁)
  • 時間軸:
    メモリ時:100μs~5min/div(20レンジ)、実効値時間:1ms~1min(16設定)
  • 電源:
    AC100~240V(50/60Hz)
  • 付属品:
    ACアダプタ、ストラップ、USBケーブル(1本)、接続コード×2本(先端クリップ3種類付属)、CD-R(専用PCアプリ)、バッテリーパック、液晶画面用保護シート

型番

EA742GG-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742GG-1

1個

192,410( 211,651円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・瞬時波形モードに加え、実効値変動の記録モードを搭載
・チャネル数…アナログ2ch+ロジック4ch(アナログch間と本体間は絶縁)
・測定範囲…10m/50V/div(フルスケール10div)
・分解能…レンジの1/100
・最大入力電圧…直流電圧400V
・時間軸…メモリ時:100μs/5min/div(20レンジ)、実効値時間:1ms/1min(16設定)
・記憶容量…内部:12ビット×2Mワード、外部:2GBまで(CFカード)
・電源…AC100/240V(50/60Hz)
・サイズ…176(W)×41(D)×101(H)mm
・重量…600g(バッテリーパック含)
・インターフェイス…USB2.0、CFカードに保存したデータをPCに転送。
・付属品…ACアダプタ、ストラップ、USBケーブル(1本)、接続コード×2本(先端クリップ3種類付属)、CD-R(専用PCアプリ)、バッテリーパック、液晶画面用保護シート
・ボタン1つで簡単に波形をBMP保存。
最高サンプリング数1M(1μs)で高周波をます。
・付属のPCアプリを使えば、2台の同期データを
1画面に統合/観測可能。
・JAN:4518340488113

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA742GG-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メモリハイコーダの型番EA742GG-1のページです。
型番EA742GG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メモリハイコーダ

メモリハイコーダ

    アナログ絶縁・接地抵抗計

    アナログ絶縁・接地抵抗計

      デジタル抵抗計 RM3548

      デジタル抵抗計 RM3548

        直流信号発生器

        直流信号発生器

          アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

          アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

            接地抵抗計 EA710C-1

            接地抵抗計 EA710C-1

              デジタル接地抵抗計 TES-1700

              デジタル接地抵抗計 TES-1700

                AC80-7000V 検電器

                AC80-7000V 検電器

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ
                  通常価格 192,410円 56,990円 143,030円 143,030円 43,000円 34,455円 45,500円 19,990円
                  通常出荷日 1日目   2日目   2日目   2日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                  商品区分 メモリ式レコーダ - - - - - - -
                  寸法(W×H×D)(mm) 176×101×41 - - - - - - -
                  本体質量(g) 600 - - - - - - -
                  分解能 レンジの1/100 - - - - - - -
                  サンプリング 200μs - - - - - - -

                  メモリハイコーダのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  その他電気計測器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました