(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,220円
税込単価
4,642円

【商品仕様】・測定範囲…室内温度:0/50℃、室外温度:-10/60℃、湿度:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~60(室外温度) / 0~50(室内温度)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~80
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    室内最高最低温度表示、室内最高最低湿度表示、DRY・COMFORT・WETイラスト表示
  • サイズ(mm):
    75(W)×18(D)×97(H)
  • 重量:
    120g
  • 精度:
    室内外温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(その他の範囲)/湿度:±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(その他の範囲)
  • 電源:
    単4電池×2本(テスト電池付属)
  • 外部センサーコード長:
    約2.8m
  • メーカー:
    エンペックス気象計(EMPEX)
  • メーカー型番:
    TD-8172

型番

EA742GA-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742GA-4

1個

4,220( 4,642円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…室内温度:0/50℃、室外温度:-10/60℃、湿度:20/80%RH
・分解能…温度:0.1℃、湿度:1%RH
・精度…室内外温度:±1℃(0/40℃)、±2℃(その他の範囲)、
湿度:±5%RH(40/80%RH)、±7%RH(その他の範囲)
・機能…室内最高最低温度表示、室内最高最低湿度表示、DRY・COMFORT・WETイラスト表示
・電源…単4電池×2本(テスト電池付属)
・サイズ…75(W)×18(D)×97(H)mm
・外部センサーコード長…約2.8m
・重量…120g
・壁掛・スタンド置が可能
・JAN:4548745551396

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示の型番EA742GA-4のページです。
型番EA742GA-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示

デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示

    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

      デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

      デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

        [室内・室外] 温度計

        [室内・室外] 温度計

          [ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計

          [ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計

            温湿度計 PC-7700-2

            温湿度計 PC-7700-2

              [時計付] 温度・湿度計

              [時計付] 温度・湿度計

                デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

                デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

                  150x85mm 温度・湿度計

                  150x85mm 温度・湿度計

                    デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

                    デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

                      [ソーラーバッテリー]デジタル温度計

                      [ソーラーバッテリー]デジタル温度計

                        デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

                        デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

                          壁掛型防水デジタル温度計用標準センサ

                          壁掛型防水デジタル温度計用標準センサ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 佐藤計量器製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 佐藤計量器製作所
                            通常価格 4,220円 2,870円 3,400円 3,800円 5,400円 5,452円 4,200円 4,200円 5,300円 5,600円 1,590円 31,500円 13,647円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -10~60(室外温度) / 0~50(室内温度) -10~50(室内) / -50~70(室外) 0~50 -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度) -10~50 -10~50 -10~50(内部温度) / -50~70(外部温度) -10~50 -10~50 0~50(内・外部) -10~70(本体) / -30~70(外部センサ) -10~60 -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1 0.1 0.1 1 0.1 0.1 0.1 -
                            測定湿度範囲(%RH) 20~80 - 20~90 15~95 20~95(at 25℃) 20~95 20~100 20~100 20~95 15~95(内・外部) - 0~100 -
                            湿度最小表示(%RH) 1 - 1 1 1 1 1 0.1 1 0.1 - 0.1 -

                            デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました