(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[時計付] 温度・湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[時計付] 温度・湿度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

【商品仕様】・測定範囲…内部温度:‐10/50℃外部温度:‐50/70℃湿度:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50(内部温度) / -50~70(外部温度)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~100
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~50(結露しないこと)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    100×25×120(H)
  • 重量:
    180g(電池含む)
  • 外部センサー:
    ケーブル:3m、測温部:Φ5×20mm
  • 精度:
    内部温度:±1℃、外部温度:±1.2℃(0~50℃)、±2.5℃(-30~-0.1℃、50.1~70℃)/湿度(25℃の時):±5%RH(25~69.9%RH)、±10%RH(70~90%RH以上)
  • 測定間隔:
    約5秒
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 保存温度範囲:
    -10~55℃(結露しないこと)
  • 時計精度:
    ±30秒/月
  • 電池寿命:
    約1年(アルカリ電池使用)
  • 表示項目:
    温度(内部・外部)、湿度、時刻
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5680

型番

EA742EG-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742EG-7

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…内部温度:‐10/50℃外部温度:‐50/70℃湿度:20/100%RH
・分解能…0.1℃/1%RH
・表示項目…温度(内部・外部)、湿度、時刻
・サイズ…25×100×120(H)mm
・重量…約180g
・電源…単4電池×2本
・外部センサー…ケーブル:3m、測温部:直径5×20mm
・壁掛・スタンド置が可能
・JAN:4518340666023

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[時計付] 温度・湿度計の型番EA742EG-7のページです。
型番EA742EG-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[時計付] 温度・湿度計

[時計付] 温度・湿度計

    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

      デジタル温湿度計 ADシリーズ

      デジタル温湿度計 ADシリーズ

        [ソーラーバッテリー]デジタル温度計

        [ソーラーバッテリー]デジタル温度計

          温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付

          温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付

            [室内・室外] 温度計

            [室内・室外] 温度計

              デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

              デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                デジタル温度計 マグネッ太君

                デジタル温度計 マグネッ太君

                  デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                  デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                    熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

                    熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

                      デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示

                      デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示

                        デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

                        デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

                          デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

                          デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

                            メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ アズワン 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,200円 2,870円 4,334円 1,590円 27,070円 3,800円 21,564円 14,277円 3,400円 8,825円 4,220円 32,692円 31,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) - - 温湿度計 熱中症指数モニター 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -10~50(内部温度) / -50~70(外部温度) -10~50(室内) / -50~70(室外) - -10~70(本体) / -30~70(外部センサ) -19~70(外部センサー(温度)) / -28~49(露点温度) / 0~50、-5~49.9(湿球温度) -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度) - - 0~50 0~55 -10~60(室外温度) / 0~50(室内温度) -20~85(4~185℉) -10~60
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 20~100 - - - 10~95 15~95 - - 20~90 20~90 20~80 5~95 0~100
                            湿度最小表示(%RH) 1 - - - - 1 - - 1 0.1 1 0.1 0.1

                            [時計付] 温度・湿度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました