(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,400円
税込単価
3,740円

【商品仕様】・仕様…増設用温湿度センサー(温度プローブ2本)・測定範囲…温度:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~90
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    最高・最低温度保存、上限・下限アラーム設定、時計
  • 材質:
    本体、スイッチ、スタンド、電池フタ:ABS、表示部プレート:アクリル(PMMA)
  • サイズ(mm):
    58(W)×17(D)×110(H)
  • 付属品:
    モニタ用電池、取扱説明書
  • 保存環境:
    -10~55℃/10~90%RH(結露しないこと)
  • アラーム設定範囲:
    温度:0~50℃(0.5℃刻み)、湿度:20~90%RH(1%RH刻み)
  • 重量:
    約90g(電池含む)
  • サンプリング:
    20秒毎
  • センサータイプ:
    温度:バンドギャップ式、湿度:静電容量式
  • ブザー音量:
    約70dB(10cm離れて)
  • 測定項目:
    温度、湿度
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 測定精度:
    温度:±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40.0~50.0℃)/湿度:±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
  • 時計精度:
    1分以内/月
  • 動作環境:
    0~50℃、10~90%RH(結露しないこと)
  • 電池寿命:
    約1年(アルカリ電池使用時)
  • 表示範囲:
    温度:-9.9~60℃、湿度:10~99%RH
  • 表示項目:
    温度、湿度、時刻
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5640B

型番

EA742EG-12A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742EG-12A

1個

3,400( 3,740円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…増設用温湿度センサー(温度プローブ2本)
・測定範囲…温度:0/50℃、
湿度:20/90%RH
・分解能…0.1℃/1%RH
・測定精度…温度:±1℃(10.0/39.9℃)、
±2℃(その他の測定範囲)、
湿度:±5%RH(30/69%RH)、
±10%RH(その他の測定範囲)
・電源…単4乾電池×2本(付属)
・サイズ…58(W)×17(D)×110(H)mm
・重量…約90g(電池含む)
・機能…最高・最低温度保存、上限・下限アラーム設定、時計
・温度・湿度・時刻を一覧表示
・温度・湿度の上限と下限をアラーム設定可能。
LEDランプとブザーでアラームをお知らせします。
(ブザー音はON/OFF切替可能)
・アラーム音量…70dB(10cm離れて)
・壁掛け、スタンド置兼用
・JAN:4548745101546

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)の型番EA742EG-12Aのページです。
型番EA742EG-12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

    デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

    デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

      熱中症指数モニター AD-5688

      熱中症指数モニター AD-5688

        A&D デジタル温湿度計 AD-5685

        A&D デジタル温湿度計 AD-5685

          熱中症指数モニター AD-5689

          熱中症指数モニター AD-5689

            [室内・室外] 温度計

            [室内・室外] 温度計

              環境温湿度計 AD-5686

              環境温湿度計 AD-5686

                熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

                熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

                  A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

                  A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

                    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

                    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

                      デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

                      デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

                        温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

                        温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

                          デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示

                          デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示

                            メーカー エスコ エスコ 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 エスコ 三商 エスコ エスコ 佐藤計量器製作所 エスコ
                            通常価格 3,400円 4,200円 3,337円 8,000円 2,846円 3,800円 8,842円 8,825円 3,273円 2,870円 31,500円 147,874円 4,220円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   3日目   2日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 - - - 温湿度計(外部センサータイプ) - 熱中症指数モニター - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) 0~50 -10~50 - - - -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度) - 0~55 - -10~50(室内) / -50~70(室外) -10~60 -50.0~199.9 -10~60(室外温度) / 0~50(室内温度)
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - - - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 20~90 20~100 - - - 15~95 - 20~90 - - 0~100 - 20~80
                            湿度最小表示(%RH) 1 0.1 - - - 1 - 0.1 - - 0.1 - 1

                            デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました