【商品仕様】・電源…単4電池×2本・サイズ…119×46×25mm・重量…47...
【商品仕様】
・電源…単4電池×2本
・サイズ…119×46×25mm
・重量…47g
・温度…‐10/50℃(±0.5℃)
・湿度…5/95%RH(±2.5%)
・分解能…0.1℃/0.1%RH
・JAN:4518340807570
この商品に近い類似品がありませんでした。
デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RHの型番EA742EA-3のページです。
型番EA742EA-3に関する仕様情報を記載しております。