(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,338円
税込単価
32,272円

【商品仕様】・最大・最小・偏差表示機能付・センサー…T1:サーミスタ、T2:熱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    T1:-20~60 / T2:-200~1370
  • 温度最小表示(℃):
    T1:0.1、T2:0.1(-200~199.9)、1(それ以外)
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • コード長(m):
    約1.8
  • サイズ(mm):
    64×30×186(H)
  • 重量:
    約335g(本体)
  • サンプリング:
    1回/2秒
  • センサータイプ:
    温度T1:サーミスタ、温度T2:熱電対Kタイプ(別売)/湿度:高分子キャパシタンスセンサー
  • センサープローブ:
    Φ15×190mm
  • 保存温湿度:
    -10~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 精度:
    湿度:±2.5%RH(25℃にて)、温度T1:±0.7℃/温度T2:±(0.3%rdg+1℃)、-200~199.9℃
  • 電源:
    9V電池×1個(付属)
  • 使用温湿度:
    0~50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 電池寿命:
    約100時間(アルカリ電池使用時)
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番:
    CTH-1100

型番

EA742EA-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742EA-1

1個

29,338( 32,272円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大・最小・偏差表示機能付
・センサー…T1:サーミスタ、
T2:熱電対Kタイプ(別売)
・測定範囲…(湿度)0/100%RH、
(温度)T1:-20/+60℃、
T2:-200/+1370℃
・分解能…(湿度)0.1%RH、
(温度)T1:0.1℃、
T2:0.1℃(-200/+199.9℃)、
1℃(それ以外)
・精度…(湿度)±2.5%RH(25℃にて)、
(温度)T1:±0.7℃、
T2:±(0.3%rdg+1℃)/-200/+199.9℃
・サンプリング…1回/2秒
・電源…9V電池×1個(付属)
・サイズ…64×30×186(H)mm
・重量…320g
・センサープローブ…直径15×190mm、
コード1.8m
・オートオフ機能、ケース付
・別売センサープローブはEA701BA-61/-67からお選び下さい。
・JAN:4518340446069

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つきの型番EA742EA-1のページです。
型番EA742EA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

    デジタル温度モジュール TX-120

    デジタル温度モジュール TX-120

      デジタル温度計 CT1310D(1ch)

      デジタル温度計 CT1310D(1ch)

        カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100

        カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100

          -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

          -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

            デジタル温湿度計 DFT-700-M

            デジタル温湿度計 DFT-700-M

              高精度温度データロガー

              高精度温度データロガー

                マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

                マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

                  53x28mm デジタル温度計

                  53x28mm デジタル温度計

                    ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                    ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                      温度/湿度メーター 725

                      温度/湿度メーター 725

                        デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                        デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                          エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

                          エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

                            メーカー エスコ アズワン アズワン 三商 エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ 三商 アズワン ライン精機 アズワン
                            通常価格 29,338円 4,848円 11,693円 36,100円 10,541円 18,243円 59,290円 37,600円 4,800円 4,500円 65,797円 26,796円 17,410円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) - - - 温度計 - 温湿度記録計(ロガー) - 温度計(外部センサータイプ) - - 温湿度計 -
                            測定温度範囲(℃) T1:-20~60 / T2:-200~1370 - - - -50~1300 / -50~200(付属センサー) - -100~400 - -50~250 - - 0~80 -
                            温度最小表示(℃) T1:0.1、T2:0.1(-200~199.9)、1(それ以外) - - - 0.1(-50~199.9レンジにて) - 0.01 - 0.1(-19.9~199.9)、それ以外は1 - - 0.01 -
                            測定湿度範囲(%RH) 5~95 - - - - - - - - - - 10~95 -
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 - - - - - - - - - - 0.01 -

                            デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つきのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました