(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-20/+125゚C 温度・湿度センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-20/+125゚C 温度・湿度センサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101,640円
税込単価
111,804円

【商品仕様】・測定範囲…湿度:0/+100%RH、温度:-20/+125℃(N...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~125(NTC)
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • センサー部サイズ:
    Φ12(先端)×300mm
  • 精度:
    ±0.2℃、±0.2%RH(2~98%RH)
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    06362161

型番

EA742DT-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742DT-2

1個

101,640( 111,804円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…湿度:0/+100%RH、
温度:-20/+125℃(NTC)
・センサー部サイズ…直径12×300mm
・JAN:4518340676466

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-20/+125゚C 温度・湿度センサーの型番EA742DT-2のページです。
型番EA742DT-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-20/+125゚C 温度・湿度センサー

-20/+125゚C 温度・湿度センサー

    センサプローブ SLP-501A

    センサプローブ SLP-501A

      -40/ +800℃ 速応芯温センサー

      -40/ +800℃ 速応芯温センサー

        標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

        標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

          標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT1000

          標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT1000

            標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT400

            標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT400

              圧力露点センサー

              圧力露点センサー

                -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

                -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

                  -20/+70゚C  温度・湿度センサー

                  -20/+70゚C 温度・湿度センサー

                    -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) EA701SE-33

                    -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) EA701SE-33

                      -40/ +400℃ 表面用センサー

                      -40/ +400℃ 表面用センサー

                        平衡含水率センサー

                        平衡含水率センサー

                          白金温度計 ピーティーサーモ用 センサ PTPシリーズ

                          白金温度計 ピーティーサーモ用 センサ PTPシリーズ

                            メーカー エスコ 三商 エスコ 三商 三商 三商 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 101,640円 17,600円 25,840円 16,000円 50,000円 40,000円 141,839円 7,000円 65,220円 37,370円 14,000円 72,847円 14,196円
                            通常出荷日 2日目   4日目   2日目   2日目   4日目   4日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目~  
                            商品タイプ 熱感知センサー - 熱感知センサー - - - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー -
                            測定温度範囲(℃) -20~125(NTC) - -40~800(K熱電対) - - - 露点温度:-45~50(tpd) -40~1000(K熱電対) -20~70(NTC) -100~50 -40~400(K熱電対) 0~40(NTC) -
                            測定湿度範囲(%RH) 0~100 - - - - - 0~100 - 0~100 - - 0~100 -
                            防滴・防水機能 なし - 防水 - - - なし なし なし なし 防水 なし -
                            センサー部サイズ Φ12(先端)×300mm - Φ5×60mm(グリップ除く)、先端:Φ1.5 - - - 300mm Φ1.5×500mm - - Φ5×115mm(グリップ除く)、先端:Φ6 Φ4(先端)×60mm -

                            -20/+125゚C 温度・湿度センサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました