(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平衡含水率センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平衡含水率センサー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,847円 68,796円
税込単価
80,132円 75,676円

【商品仕様】・測定範囲…湿度:0~+100%RH、温度:0~+40℃(NTC)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    0~40(NTC)
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • センサー部サイズ:
    Φ4(先端)×60mm
  • 精度:
    ±0.2℃、±0.2%RH(2~98%RH)
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    06362135

型番

EA742DT-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742DT-1

1個

72,847円

68,796

( 75,676円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…湿度:0~+100%RH、温度:0~+40℃(NTC)
・JAN:4518340676459

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平衡含水率センサーの型番EA742DT-1のページです。
型番EA742DT-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平衡含水率センサー

平衡含水率センサー

    -20/+70゚C  温度・湿度センサー

    -20/+70゚C 温度・湿度センサー

      -30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

      -30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

        -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)

        -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)

          -30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

          -30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

            -40/ +400℃ 表面用センサー

            -40/ +400℃ 表面用センサー

              -20/+125゚C 温度・湿度センサー

              -20/+125゚C 温度・湿度センサー

                圧力露点センサー

                圧力露点センサー

                  標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

                  標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

                    -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

                    -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

                      -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

                      -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

                        デジタルポケット型温度計

                        デジタルポケット型温度計

                          -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) EA701SE-33

                          -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) EA701SE-33

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 72,847円 65,220円 13,390円 19,100円 16,390円 14,000円 101,640円 141,839円 16,000円 5,400円 4,700円 3,000円 37,370円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   2日目   7日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計(設置式) 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) 0~40(NTC) -20~70(NTC) -30~199.9 -30~400 -30~150 -40~400(K熱電対) -20~125(NTC) 露点温度:-45~50(tpd) - -50~400 -50~500 -40~260 -100~50
                            測定湿度範囲(%RH) 0~100 0~100 - - - - 0~100 0~100 - - - - -
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし なし 防水 なし なし - なし なし 防水 なし
                            センサー部サイズ Φ4(先端)×60mm - - - - Φ5×115mm(グリップ除く)、先端:Φ6 Φ12(先端)×300mm 300mm - - - - -

                            平衡含水率センサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました