(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,220円
税込単価
71,742円

【商品仕様】・測定項目…温度、湿度、絶対圧・測定範囲…温度:-200/1370...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -200~1370(TypeK) / -200~400(TypeT)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 機能:
    最大・最小・平均値表示、温度差、バックライト
  • 材質:
    プラスチック(ABS樹脂、TPE)、金属
  • サイズ(mm):
    74(W)×46(D)×220(H)
  • 重量:
    428g
  • 測定項目:
    温度、湿度、絶対圧
  • 測定範囲:
    NTC:-40~50℃、絶対圧:0~2000hPa
  • 電源:
    単3電池×3本(付属)
  • 分解能:
    NTC:0.1℃、絶対圧:0.1hPa
  • 動作温度:
    -20~50℃
  • 適合センサー:
    EA742DT-1~-4、EA701BG-5~-13(別売)
  • 精度±1digit:
    温度(K/T熱電対):±0.3℃(-60~60℃)、±(0.2%+計測値の0.3%)(その他の範囲)/NTC:±0.2℃(-25~74.9℃)、±0.4℃(-40~-25.1℃)、±0.4℃(-75~99.9℃)、計測値の±0.5%(その他の範囲)/湿度、絶対圧:プローブにより異なる
  • 電池寿命:
    約200時間
  • 防塵・防水:
    IP54
  • 保管温度:
    -30~70℃
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    05606351(testo635-1)
  • 計測間隔/単位:
    2回/秒
  • EC指令:
    2014/30/EU

型番

EA742DS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742DS

1個

65,220( 71,742円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定項目…温度、湿度、絶対圧
・測定範囲…温度:-200/1370℃、湿度:0/+100%RH、絶対圧:0/2000hPa
・分解能…温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、絶対圧:0.1hPa
・精度±1digit…
(温度)K/T熱電対:±0.3℃(-60/+60℃)・±(0.2%+計測値の0.3%)(その他の範囲)、NTC:±0.2℃(-25/74.9℃)・±0.4℃(-40/-25.1℃)・±0.4℃(-75/99.9℃)・計測値の±0.5%(その他の範囲)
(湿度)(絶対圧)プローブにより異なる
・防塵・防水…IP65
・温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧縮空気システム内の圧力露点を計測
・機能…最大・最小・平均値表示、温度差、バックライト
・電源…単3電池×3本(付属)
・サイズ…74(W)×46(D)×220(H)mm
・重量…428g
・適合センサー…EA742DT-1/-4、EA701BG-1/-13
・JAN:4518340676435

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】の型番EA742DSのページです。
型番EA742DSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】

温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】

    マルチ環境計測器 定時印刷機能付

    マルチ環境計測器 定時印刷機能付

      デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコード

      デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコード

        -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

        -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

          -50゚/+300℃  デジタル温度計

          -50゚/+300℃ デジタル温度計

            -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

            -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

              防水型放射温度計(抗菌タイプ)

              防水型放射温度計(抗菌タイプ)

                デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                  -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

                  -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

                    アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

                    アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

                      マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

                      マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

                        -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

                        -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

                          -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

                          -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ オプテックス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 65,220円 59,670円 29,840円 26,163円 6,110円 6,500円 21,595円 6,000円 12,054円 47,903円 37,600円 15,702円 13,965円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) - 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 放射温度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -200~1370(TypeK) / -200~400(TypeT) - 0~50 -40~200 -50~300 -50~200(付属センサー) / -60~1200 -30~200 -50~300 -50~300 - - -203.3~1368 -73.3~1371
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 0.1(-19.9~999.9)、1(左記以外) 0.1(-19.9~199.9)、1(それ以外) 0.1(-50~199.9)、1(-50~199.9以外) 0.1 0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時) 0.1 - - 0.1/1自動切替(上昇時199.9/下降時190) 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 0~100 - 10~95 - - - - - - - - - -
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 - 0.1 - - - - - - - - - -

                            温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました