【商品仕様】・測定範囲…温度:0/50℃湿度:10/95%RH湿球温度:-5....
【商品仕様】
・測定範囲…温度:0/50℃湿度:10/95%RH湿球温度:-5.0/49.9℃露点温度:-28.0/49.0℃外部センサー(温度):
-19/70℃
・分解能…0.1℃
・外部センサーコード長…約1.2m
・電源…単4電池×2本
・オートパワーオフ機能付(時間設定可能)
・サイズ…48.4(W)×178.5(H)×24.7(D)mm
・重量…100g(本体)、32g(外部センサー)
・JAN:4518340140370
この商品に近い類似品がありませんでした。
温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付の型番EA742DH-1のページです。
型番EA742DH-1に関する仕様情報を記載しております。