(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度・湿度計(ペン型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度・湿度計(ペン型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,303円
税込単価
12,433円

【商品仕様】・測定範囲…温度:-10.0/50.0℃、湿度:5/95%RH(a...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95(at23℃)
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    オートパワーオフ、ホールド、最小・最大表示
  • 材質:
    ABS樹脂
  • サイズ(mm):
    167(W)×15(D)×33(H)
  • 重量:
    49g(電池含む)
  • センサータイプ:
    温度:サーミスタ、湿度:静電容量型湿度センサー
  • 測定項目:
    温度・湿度
  • 電源:
    CR2032(EA758YD-12)×1個(付属)
  • 測定精度:
    温度:±1.0℃、湿度:±5.0%RH
  • 電池寿命:
    連続測定約500時間
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    PC-5110

型番

EA742DF-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742DF-1

1個

11,303( 12,433円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…温度:-10.0/50.0℃、湿度:5/95%RH(at23℃)
・測定精度…温度:±1.0℃、湿度:±5.0%RH
・分解能…温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
・機能…オートパワーオフ、ホールド、最小、最大表示
・サイズ…32×16×175(W)mm
・重量…49g(電池含む)
・電源…CR2032(EA758YD-12)×1個
・JAN:4548745249644

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度・湿度計(ペン型)の型番EA742DF-1のページです。
型番EA742DF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度・湿度計(ペン型)

温度・湿度計(ペン型)

    -40~99.9℃ ソーラー式温度計

    -40~99.9℃ ソーラー式温度計

      ソーラー温度計 AD5656SL

      ソーラー温度計 AD5656SL

        サニタリーサーモ用センサ TSP-250 スープ・飲料水用

        サニタリーサーモ用センサ TSP-250 スープ・飲料水用

          [-50/+350゚C]防水ペン型温度計

          [-50/+350゚C]防水ペン型温度計

            -30゚/+600℃ 放射温度計

            -30゚/+600℃ 放射温度計

              温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

              温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

                -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

                -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

                  -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

                  -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

                    デジタルポケット型温度計

                    デジタルポケット型温度計

                      ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ

                      ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ

                        サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用

                        サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用

                          -40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

                          -40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

                            メーカー エスコ エスコ アズワン 三商 エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ アズワン 三商 エスコ
                            通常価格 11,303円 3,000円 3,000円 11,000円 5,500円 42,900円 29,876円 5,400円 4,700円 3,000円 12,154円 12,000円 2,400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) - - 温度計(設置式) 放射温度計 - 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計(設置式) - - 組み込み型温度計
                            測定温度範囲(℃) -10~50 -40~99.9 - - -50~350 -30~600 - -50~400 -50~500 -40~260 - - -40~110
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - - 0.1(-9.9~199.9)、1(それ以外) 0.1(-30~199.9)、1(200~600) - - - 0.1 - - 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 5~95(at23℃) - - - - - - - - - - - -
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 - - - - - - - - - - - -

                            温度・湿度計(ペン型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました