(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150x85mm 温度・湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150x85mm 温度・湿度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

【商品仕様】・測定範囲…温度:‐10/50℃、湿度:20/95%RH・分解能…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~95
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    最大最小温湿度表示
  • 材質:
    ABS樹脂、アクリル樹脂
  • サイズ(mm):
    150(W)×17(D)×85(H)
  • 重量:
    135g(電池含む)
  • センサータイプ:
    温度:サーミスタ、湿度:電気抵抗変化型湿度センサー
  • バーグラフ表示:
    温度:0~50℃、湿度:0~100%RH
  • 測定サンプリング周期:
    毎10秒
  • 精度:
    温度:±1℃(10~40℃)、±2℃(その他の範囲)/湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)、±7%RH(その他の範囲)
  • 電源:
    単4電池×1本(付属)
  • 電池寿命:
    約1年(温度20℃、湿度50%RH、マンガン電池使用)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    PC-7700II

型番

EA742CA-3A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742CA-3A

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…温度:‐10/50℃、
湿度:20/95%RH
・分解能…温度:1℃、湿度:1%RH
・精度…温度:±1℃(10/40℃)、
±2℃(その他の範囲)、
湿度:±5%RH
(40/70%RH、15/35℃において)、
±7%RH(その他の範囲)
・バーグラフ表示…温度:0/50℃、
湿度:0/100%RH
・測定サンプリング周期…毎10秒
・センサー…温度:サーミスタ、
湿度:電気抵抗変化型湿度センサー
・機能…最大最小温湿度表示
・電源…単4電池×1本
・電池寿命…約1年
(温度20℃、湿度50%RH、マンガン電池使用)
・サイズ…150(W)×17(D)×85(H)mm
・重量…135g(電池含む)
・材質…ABS樹脂、アクリル樹脂
・卓上にも壁掛にも使える温湿度計
・JAN:4548745506433

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150x85mm 温度・湿度計の型番EA742CA-3Aのページです。
型番EA742CA-3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150x85mm 温度・湿度計

150x85mm 温度・湿度計

    デジタル温湿度計 PC-7700II PC-7700シリーズ

    デジタル温湿度計 PC-7700II PC-7700シリーズ

      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

        [室内・室外] 温度計

        [室内・室外] 温度計

          デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

          デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

            熱中症指数モニター AD-5688

            熱中症指数モニター AD-5688

              デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

              デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

                [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

                [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

                  温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付

                  温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付

                    熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874

                    熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874

                      デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

                      デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

                        放射温度計 AD-5611A

                        放射温度計 AD-5611A

                          デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                          デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                            メーカー エスコ アズワン 三商 エスコ アズワン 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ 三商 エスコ
                            通常価格 5,300円 5,300円 5,300円 3,800円 21,564円 3,337円 4,200円 2,870円 27,070円 3,296円 24,440円 9,800円 3,400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計 - - 温湿度計(外部センサータイプ) - - 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) - 温湿度計 - 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -10~50 - - -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度) - - -10~50 -10~50(室内) / -50~70(室外) -19~70(外部センサー(温度)) / -28~49(露点温度) / 0~50、-5~49.9(湿球温度) - -10~50(精度:±0.5) - 0~50
                            温度最小表示(℃) 1 - - 0.1 - - 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 20~95 - - 15~95 - - 20~100 - 10~95 - 5~95(精度:±2.5%) - 20~90
                            湿度最小表示(%RH) 1 - - 1 - - 0.1 - - - 0.1 - 1

                            150x85mm 温度・湿度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました