(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ85mm 気圧計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ85mm 気圧計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,450円
税込単価
3,795円

【商品仕様】・仕様…気圧計・測定範囲…960/1060hPa・最小目盛…1hP...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 測定項目:
    気圧
  • 詳細タイプ:
    気圧計
  • サイズ:
    Φ87×40mm
  • 測定範囲:
    960~1060hPa
  • 精度:
    ±8hPa
  • 最小目盛:
    1hPa
  • 材質:
    プラスチック
  • 重量:
    60g

型番

EA742BA-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742BA-11

1個

3,450( 3,795円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…気圧計
・測定範囲…960/1060hPa
・最小目盛…1hPa
・サイズ…直径87×40mm
・重量…60g
・材質…プラスチック
・壁掛け用穴(直径6mm)
・JAN:4548745754414

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ85mm 気圧計の型番EA742BA-11のページです。
型番EA742BA-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ85mm 気圧計

φ85mm 気圧計

    LED照度計 EA712A-11

    LED照度計 EA712A-11

      白色LED照度計 EA712A-10

      白色LED照度計 EA712A-10

        温度計付きバロメックス気圧計

        温度計付きバロメックス気圧計

          デジタル騒音計 SLシリーズ

          デジタル騒音計 SLシリーズ

            アネロイド気圧計 SBR151

            アネロイド気圧計 SBR151

              JIS透湿カップ 410×250×200mm

              JIS透湿カップ 410×250×200mm

                バロメックス気圧計7612 7612シリーズ

                バロメックス気圧計7612 7612シリーズ

                  -202/+1372℃ 温度データロガー

                  -202/+1372℃ 温度データロガー

                    照度計(固定ピン付き) LMシリーズ

                    照度計(固定ピン付き) LMシリーズ

                      工業用異常音探知器 FUシリーズ

                      工業用異常音探知器 FUシリーズ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン
                        通常価格 3,450円 38,230円 21,620円 35,242円 15,618円 23,010円 253,820円 34,756円 36,413円 19,000円 31,360円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   19日目   1日目   1日目   39日目   1日目~   1日目   1日目   8日目~  
                        商品タイプ 関連品 - 照度計 関連品 - - - - - - -
                        測定項目 気圧 - 照度 温度 / 気圧 - - - - - - -
                        詳細タイプ 気圧計 - - - - - - - - - -
                        サイズ Φ87×40mm 本体:55(W)×38(D)×130(H)mmセンサー:55(W)×25(D)×80(H)mmコード長:1m 本体:55(W)×38(D)×130(H)mm、センサー:55(W)×25(D)×80(H)mm - - - - - 158(W)×40(D)×106(H)mm - -
                        測定範囲 960~1060hPa 40/400/4000/40,000/400,000Lux 200/2,000/20,000/200,000Lux(20/200/2,000/20,000Fc) - - - - - -202~1372℃(本体)※使用センサーによる - -

                        環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました