【商品仕様】・ケースサイズ…400(W)×230(D)×190(H)mm(スチ...
Loading...
【商品仕様】
・ケースサイズ…400(W)×230(D)×190(H)mm(スチール製)
・重量…9.5kg
・…施錠用ダイヤルロック付
・〈セット内容〉…54点セット
・(3/8")ソケット(6角)…・8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
・(3/8")ディープソケット(6角)…8・10・12・14・17mm
・(3/8")ラチェットハンドル…196mm
・(3/8")スピンナーハンドル…380mm
・(3/8")T型スライドハンドル
・(3/8")エクステンションバー…75・150mm
・(3/8")ユニバーサルジョイント
・首振型ギアレンチ…8・10・12・13・14・17mm
・めがねレンチ…8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm
・ラジオペンチ…165mm
・ニッパー…165mm
・コンビネーションプライヤー…200mm
・ボールピンハンマー…570g
・ボールポイント六角棒レンチ(9本組)…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・貫通(+)ドライバー…#1×75・#2×100・#3×150mm
・貫通(‐)ドライバー…5.5×75・6.0×100mm
・差替式スタビーラチェットドライバー…付属ビット(+)#2×(‐)6mm
・(+)スタビードライバー(早回し付)…#2
・JAN:4518340661257
型番 | めがねレンチ | 重量 | ニッパー |
---|---|---|---|
EA74 | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm | 9.5kg | 165mm |
EA74で型番確定
[54個組] 工具セットの型番EA74のページです。
型番EA74に関する仕様情報を記載しております。