(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル風速・風温計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル風速・風温計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,200円
税込単価
17,820円

【商品仕様】・測定項目…風速、温度・測定範囲…風速:0.0/45.0m/s、温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 測定風速範囲(m/s):
    0~45
  • 分解能(m/s):
    0.1
  • 測定項目:
    風速 / 温度
  • 分解能:
    温度:0.1℃
  • コード長:
    0.95m
  • サイズ:
    本体:85(W)×38(D)×175(H)mm、センサー:76(W)×33(D)×173(H)mm
  • 測定範囲:
    温度:-50~70℃
  • 機能:
    最高・最低・平均値表示、データホールド、摂氏・華氏変換表示
  • 精度:
    風速:測定値の±2%+0.3、温度:±0.5℃(0~50℃)・±1℃(その他の範囲)
  • 重量:
    330g
  • 電源:
    単4電池×3本(付属)

型番

EA739AR-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA739AR-2

1個

16,200( 17,820円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定項目…風速、温度
・測定範囲…風速:0.0/45.0m/s、温度:‐50/70℃
・測定単位…m/h、km/h、m/s、ft/min、knot
・分解能…風速:0.1m/s、温度:0.1℃
・精度…風速:測定値の±2%、
温度:±0.5℃(0/50℃)・
±1℃(その他の範囲)
・機能…最高・最低・平均値表示、
データホールド、摂氏・華氏変換表示、
・オートパワーオフ機能付(1時間自動電源OFF)
・電源…単4電池×3本
・サイズ…本体:85(W)×38(D)×175(H)mm、
センサー:76(W)×33(D)×173(H)mm
・重量…330g
・コード長…0.95m
・JAN:4548745757156

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル風速・風温計の型番EA739AR-2のページです。
型番EA739AR-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル風速・風温計

デジタル風速・風温計

    ベーン式風速計

    ベーン式風速計

      デジタル風速計

      デジタル風速計

        データロガー照度・温度計

        データロガー照度・温度計

          データロガー騒音計

          データロガー騒音計

            テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

            テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

              データロガー風速計

              データロガー風速計

                ガウスメーター

                ガウスメーター

                  デジタル照度計

                  デジタル照度計

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 16,200円 23,400円 9,230円 24,756円 36,402円 49,240円 55,282円 95,150円 68,840円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目  
                    商品タイプ 風速計 - 風速計 照度計 - 関連品 - 関連品 -
                    測定風速範囲(m/s) 0~45 - 0.2~30 - - - - - -
                    分解能(m/s) 0.1 - 0.1 - - - - - -
                    測定項目 風速 / 温度 - 風速 温度 / 照度 - - - - -
                    分解能 温度:0.1℃ 風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH - - 0.1dB 0.01/0.1mT、0.1/1G - 0.1/mG(-199.9mG~+199.9mG)、1mG(-200mG以下、+200mG以上)、0.01μT(-19.99μT~+19.99μT)、0.1μT(-20μT以下、+20μT以上) 0.01/0.1/1/10/100lx

                    デジタル風速・風温計のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました