(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル風速計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル風速計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,230円
税込単価
10,153円

【商品仕様】・測定範囲…0.2/30m/s・測定単位…m/h、km/h、m/s...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 測定風速範囲(m/s):
    0.2~30
  • 分解能(m/s):
    0.1
  • 測定項目:
    風速
  • 付属品:
    ネックストラップ(45cm)
  • サイズ:
    39(W)×17(D)×98(H)mm
  • 機能:
    LEDバックライト、オートパワーオフ
  • 精度:
    測定値の±5%または±1digit
  • 重量:
    46g
  • 電池寿命:
    約1年(バックライトなし)
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)

型番

EA739AR-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA739AR-1

1個

9,230( 10,153円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…0.2/30m/s
・測定単位…m/h、km/h、m/s、knot
・分解能…0.1m/s
・精度…測定値の±5%または±1digit
・防滴構造
・機能…LEDバックライト、オートパワーオフ
・電源…CR2032×1個
・電池寿命…約1年(バックライトなし)
・サイズ…39(W)×17(D)×98(H)mm
・重量…46g
・付属品…ネックストラップ(45cm)
・JAN:4548745757149

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル風速計の型番EA739AR-1のページです。
型番EA739AR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル風速計

デジタル風速計

    ベーン式風速計

    ベーン式風速計

      テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

      テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

        熱線式風速・風量・温度計

        熱線式風速・風量・温度計

          ガウスメーター

          ガウスメーター

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 9,230円 23,400円 49,240円 22,154円 95,150円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
            商品タイプ 風速計 - 関連品 風速計 関連品
            測定風速範囲(m/s) 0.2~30 - - 0~10(0~50℃)、0~5(-20~0℃) -
            分解能(m/s) 0.1 - - 0.01 -
            測定項目 風速 - - 風速 / 温度 / 風量 -
            付属品 ネックストラップ(45cm) - マグネチックプローブ、SDカード(2GB)、キャリングケース ダクトホルダー、クリップ、取扱説明書、出荷検査書 -

            デジタル風速計のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました