(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱線式風速・風量・温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱線式風速・風量・温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,154円
税込単価
24,369円

【商品仕様】・ダクト内とダクト排出口での計測に最適・測定範囲…風速:0/10m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 測定風速範囲(m/s):
    0~10(0~50℃)、0~5(-20~0℃)
  • 分解能(m/s):
    0.01
  • 測定項目:
    風速 / 温度 / 風量
  • 付属品:
    ダクトホルダー、クリップ、取扱説明書、出荷検査書
  • 分解能:
    温度:0.1℃
  • サイズ:
    外寸:37×36×490mm
  • プローブ:
    Φ16×150mm(最長300mmまで伸縮可能)、先端:Φ12mm
  • 測定範囲:
    風量:0~99.99m3/h(演算)、温度:-20~+49.9℃
  • 機能:
    温度計測、風量演算、ディスプレイ部分が回転
  • 精度:
    風速:±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s)・±(0.3m/s+測定値の5%)(2.1~10m/s)、温度:±0.5℃(-20~50℃)
  • メーカー型番:
    05604053(testo405-V1)
  • 重量:
    115g
  • 電池寿命:
    約20時間
  • 電源:
    単4電池×3本(付属)
  • 動作温度:
    0~+50℃
  • 保管温度:
    -20~+70℃
  • メーカー:
    テストー(testo)

型番

EA739AH-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA739AH-2

1個

22,154( 24,369円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ダクト内とダクト排出口での計測に最適
・測定範囲…風速:0/10m/s(0/+50℃)
0/5m/s(-20/0℃)
風量:0/99.990m3/h(演算)
温度:-20/+49.9℃
・分解能…風速:0.01m/s、温度:0.1℃
・精度…風速:±(0.1m/s+測定値の5%)(0/2m/s)
±(0.3m/s+測定値の5%)(2.1/10m/s)
温度:±0.5℃(-20/+50℃)
・機能…温度計測、風量演算、ディスプレイ部分が回転
・電源…単4電池×3本(付属)
・サイズ…直径16x150mm(最長300mmまで伸縮可能)
・重量…115g
・JAN:4548745938579

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱線式風速・風量・温度計の型番EA739AH-2のページです。
型番EA739AH-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱線式風速・風量・温度計

熱線式風速・風量・温度計

    ベーン式風速計

    ベーン式風速計

      testo405-V1 スティック型 温風速・風量計

      testo405-V1 スティック型 温風速・風量計

        100mmベーン式風速、温度、湿度、CO2計

        100mmベーン式風速、温度、湿度、CO2計

          アネモマスター風速計 MODEL6006-D0

          アネモマスター風速計 MODEL6006-D0

            風速計(風速・温度)多目的クリップ付

            風速計(風速・温度)多目的クリップ付

              メーカー エスコ エスコ 三商 A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン テストー
              通常価格 22,154円 23,400円 28,000円 31,948円 64,567円 24,000円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   5日目   1日目   1日目  
              商品タイプ 風速計 - - 関連品 - 風速計
              測定風速範囲(m/s) 0~10(0~50℃)、0~5(-20~0℃) - - - - 0~5(-20~0℃)、0~10(0~+50℃)
              分解能(m/s) 0.01 - - - - 0.01
              測定項目 風速 / 温度 / 風量 - - - - 風速 / 温度
              付属品 ダクトホルダー、クリップ、取扱説明書、出荷検査書 - - - - -

              熱線式風速・風量・温度計のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました