(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[防爆型]酸素濃度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[防爆型]酸素濃度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
42,256円
税込単価
46,482円

土木工事、トンネル内の作業地下室などの酸欠防止に。【商品仕様】・対象ガス…酸素...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    酸素
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 検知範囲(ppm):
    0~25vol%(サービスレンジ:25.1~50.0vol%)
  • 分解能(ppm):
    0.1vol%
  • サイズ:
    65(W)×22(D)×64(H)mm
  • 使用可能時間:
    約5000時間(無警報時20℃の状態にて)
  • 指示精度:
    ±0.5vol%
  • 電源:
    単4電池×1本(付属)
  • 警報方式:
    ブザー・4点赤色LED点滅、LCD表示・振動
  • 警報設定:
    19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)
  • 重量:
    約75g(電池含)
  • メーカー:
    新コスモス電機
  • 型番:
    XO-2200

型番

EA733CA-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 単4形アルカリ電池1本で5,000時間連続使用可能 ※無警報時
  • ピーク値メモリ機能搭載
  • 作業者に分かりやすい大音量、4方向の警報ランプ、バイブレーション機能
65x14x50mm/65g 酸素濃度計 仕様1

■仕様

検知原理隔膜ガルバニ電池式
採取方式拡散式
応答時間20秒以内 (90%応答 周囲温度は20±2℃の状態とする)
使用温度範囲-10~40℃、30~90%RH以下(但し、結露なきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExibIIBT3)
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全アダプタピン
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA733CA-1

1個

42,256( 46,482円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

土木工事、トンネル内の作業地下室などの酸欠防止に。
【商品仕様】
・対象ガス…酸素
・検知範囲…0~25vol%(サービスレンジ:25.1~50.0vol%)
・分解能…0.1vol%
・指示精度…±0.5vol%
・警報設定…19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)
・警報方式…ブザー・4点赤色LED点滅、LCD表示・振動
・使用可能時間…約5000時間(無警報時20℃の状態にて)
・電源…単4電池×1本
・重量…約75g(電池含)
・サイズ…65(W)×22(D)×64(H)mm
・JAN:4518340651883

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防爆型]酸素濃度計の型番EA733CA-1のページです。
型番EA733CA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[防爆型]酸素濃度計

[防爆型]酸素濃度計

    [防爆型]マルチ型濃度計

    [防爆型]マルチ型濃度計

      硫化水素濃度計

      硫化水素濃度計

        酸素・一酸化炭素濃度計

        酸素・一酸化炭素濃度計

          酸素・硫化水素濃度計

          酸素・硫化水素濃度計

            デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA

            デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA

              装着型ガス検知器 XO-2200

              装着型ガス検知器 XO-2200

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 ケニス
                通常価格 42,256円 90,276円 69,000円 90,103円 115,977円 79,256円 43,650円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   2日目   7日目   7日目  
                対象ガス 酸素 - 硫化水素 酸素 / 一酸化炭素 - - -
                商品タイプ ガス検知器 - ガス検知器 ガス検知器 - - -
                検知範囲(ppm) 0~25vol%(サービスレンジ:25.1~50.0vol%) - 0~30.0(サービスレンジ:30.1~100) 酸素:0~25.0vol%、一酸化炭素:0~300 酸素:0~25vol%、硫化水素:0~30ppm - -
                分解能(ppm) 0.1vol% 酸素:0.5vol%、硫化水素:1.5ppm 0.1 酸素:0.1vol%、一酸化炭素:1 酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm - -
                サイズ 65(W)×22(D)×64(H)mm 65(W)×22(D)×64(H)mm 65(W)×22(D)×64(H)mm 65(W)×22(D)×64(H)mm(突起物を除く) 66(W)×29(D)×195(H)mm - -

                [防爆型]酸素濃度計のレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                酸欠危険場所での酸素濃度モニター
                評価 3.0満足度:3.02019/08/31
                酸欠危険場所での酸素濃度モニターとして使用。
                理研計器などの他社製品と比較して軽量なのは良いのですが、液晶表示部の字が小さいです。個人的には理研計器のOX-03の方が酸素濃度の表示の文字が大きいので好みです。

                もっと読む 閉じる

                2が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました