(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硫化水素濃度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

硫化水素濃度計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,000円 65,418円
税込単価
75,900円 71,960円

【商品仕様】・対象ガス…硫化水素・検知範囲…0/30.0ppm(サービスレンジ...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    硫化水素
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 検知範囲(ppm):
    0~30.0(サービスレンジ:30.1~100)
  • 分解能(ppm):
    0.1
  • サイズ:
    65(W)×22(D)×64(H)mm
  • 使用可能時間:
    5000時間(無警報時20℃)
  • 指示精度:
    ±5%FS(0~15.0ppm)、指示値の±10%以内(15.1~30.0ppm)
  • 電源:
    単4電池×1本(付属)
  • 警報設定濃度:
    10.0ppm(1段目)、15.0ppm(2段目)
  • 重量:
    約75g(電池含)
  • メーカー:
    新コスモス電機
  • 型番:
    XS-2200

型番

EA733B-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA733B-2

1個

69,000円

65,418

( 71,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対象ガス…硫化水素
・検知範囲…0/30.0ppm(サービスレンジ:30.1/100ppm)
・分解能…0.1ppm
・指示精度…±5%FS(0/15.0ppm)、指示値の±10%以内(15.1/30.0ppm)
・警報設定濃度…10.0ppm(1段目)15.0ppm(2段目)
・使用可能時間…5000時間(無警報時20℃)
・下水道、タンク、地下ピットなどの硫化水素危険場所での中毒事故防止に!
・サイズ…65(W)×22(D)×64(H)mm
・重量…約75g(電池含)
・電源…単4電池×1本
・JAN:4518340321717

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硫化水素濃度計の型番EA733B-2のページです。
型番EA733B-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硫化水素濃度計

硫化水素濃度計

    ガス検知器(装着タイプ)

    ガス検知器(装着タイプ)

      [防爆型]マルチ型濃度計

      [防爆型]マルチ型濃度計

        エアーサンプリングポンプ ASP-1200

        エアーサンプリングポンプ ASP-1200

          酸素・一酸化炭素濃度計

          酸素・一酸化炭素濃度計

            装着型ガス検知器 XO-2200

            装着型ガス検知器 XO-2200

              メーカー エスコ 新コスモス電機 エスコ ケニス エスコ ケニス
              通常価格 69,000円 43,848円 90,276円 95,060円 90,103円 43,650円
              通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   7日目  
              対象ガス 硫化水素 - - - 酸素 / 一酸化炭素 -
              商品タイプ ガス検知器 ガス検知器 - - ガス検知器 -
              検知範囲(ppm) 0~30.0(サービスレンジ:30.1~100) - - - 酸素:0~25.0vol%、一酸化炭素:0~300 -
              分解能(ppm) 0.1 - 酸素:0.5vol%、硫化水素:1.5ppm - 酸素:0.1vol%、一酸化炭素:1 -
              サイズ 65(W)×22(D)×64(H)mm - 65(W)×22(D)×64(H)mm - 65(W)×22(D)×64(H)mm(突起物を除く) -

              硫化水素濃度計のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました