(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルCO2モニター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルCO2モニター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,923円 22,618円
税込単価
25,215円 24,880円

【商品仕様】・測定範囲…CO2:0/9999ppm温度:0/+50℃湿度:10...

詳細情報を確認する

  • 分解能(ppm):
    CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
  • 付属品:
    ACアダプタ
  • アラーム設定値:
    1000~5000ppm(100単位で設定が可能)
  • サイズ:
    120(W)×95(D)×100(H)mm
  • 使用温湿度:
    0~+50℃、10~90%RH(但し、結露のないこと)
  • 保存温湿度:
    -20~+60℃、5~90%RH(但し、結露のないこと)
  • 電源:
    ACアダプタ
  • 校正:
    可(温度・湿度のみ)
  • 測定範囲:
    CO2:0~9999ppm温度:0~+50℃湿度:10~90%RH
  • 精度:
    CO2:50ppm±5%rdg温度:±1℃湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH、但し結露の無い事)
  • 重量:
    210g

型番

EA733AJ-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA733AJ-5

1個

22,923円

22,618

( 24,880円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…CO2:0/9999ppm温度:0/+50℃湿度:10/90%RH
・分解能…CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
・精度…CO2:50ppm±5%rdg温度:±1℃湿度:±7%RH(25℃、10/90%RH、但し結露の無い事)
・電源…ACアダプター
・サイズ…120(W)×95(D)×100(H)mm
・重量…210g
・環境対策、作業環境改善のモニターです。
・適度な換気を促し、快適な作業環境で効率アップ!
・JAN:4548745195897

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルCO2モニターの型番EA733AJ-5のページです。
型番EA733AJ-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルCO2モニター

ポータブルCO2モニター

    CO2Plus温度モニタ ZG106

    CO2Plus温度モニタ ZG106

      硫化水素濃度計

      硫化水素濃度計

        ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250

        ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250

          [防爆型]酸素濃度計

          [防爆型]酸素濃度計

            CO2モニター

            CO2モニター

              メーカー エスコ マザーツール エスコ マザーツール エスコ カスタム
              通常価格 22,923円 23,898円 69,000円 35,498円 42,256円 12,577円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              分解能(ppm) CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH - 0.1 - 0.1vol% -
              付属品 ACアダプタ - - - - -
              アラーム設定値 1000~5000ppm(100単位で設定が可能) - - - - -
              サイズ 120(W)×95(D)×100(H)mm - 65(W)×22(D)×64(H)mm - 65(W)×22(D)×64(H)mm -
              使用温湿度 0~+50℃、10~90%RH(但し、結露のないこと) - - - - -

              ポータブルCO2モニターのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました