(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

酸素・一酸化炭素濃度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

酸素・一酸化炭素濃度計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,103円 86,201円
税込単価
99,113円 94,821円

【商品仕様】・対象ガス…酸素/一酸化炭素・検知範囲…酸素:0/25.0vol%...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    酸素 / 一酸化炭素
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 検知範囲(ppm):
    酸素:0~25.0vol%、一酸化炭素:0~300
  • 分解能(ppm):
    酸素:0.1vol%、一酸化炭素:1
  • 警報設定値(ppm):
    酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0vol%、一酸化炭素:1段目50、2段目150
  • サイズ:
    65(W)×22(D)×64(H)mm(突起物を除く)
  • 指示精度:
    酸素:±0.5vol%、一酸化炭素:±30ppm
  • 電源:
    単4電池×1本(付属)
  • 表示方法:
    液晶デジタル表示(手動バックライト、2ガス同時表示)
  • 重量:
    約75g(電池含)
  • メーカー:
    新コスモス電機
  • 型番:
    XOC-2200

型番

EA733AH-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA733AH-10

1個

90,103円

86,201

( 94,821円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対象ガス…酸素/一酸化炭素
・検知範囲…酸素:0/25.0vol%、一酸化炭素:0/300ppm
・分解能…酸素:0.1vol%、一酸化炭素:1ppm
・指示精度…酸素:±0.5vol%、一酸化炭素:±30ppm
・警報設定値…酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0vol%、一酸化炭素:1段目50ppm、2段目150ppm
・表示方法…液晶デジタル表示(手動バックライト、2ガス同時表示)
・サイズ…65(W)×22(D)×64(H)mm(突起物を除く)
・重量…約75g(電池含)
・電源…単4電池×1本
・JAN:4518340662889

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素・一酸化炭素濃度計の型番EA733AH-10のページです。
型番EA733AH-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

酸素・一酸化炭素濃度計

酸素・一酸化炭素濃度計

    [防爆型]マルチ型濃度計

    [防爆型]マルチ型濃度計

      装着型ガス検知器 XO-2200

      装着型ガス検知器 XO-2200

        [防爆型]酸素濃度計

        [防爆型]酸素濃度計

          装着型ガス検知器 XS-2200

          装着型ガス検知器 XS-2200

            硫化水素濃度計

            硫化水素濃度計

              デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA

              デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA

                酸素・硫化水素濃度計

                酸素・硫化水素濃度計

                  メーカー エスコ エスコ ケニス エスコ ケニス エスコ 東京硝子器械 エスコ
                  通常価格 90,103円 90,276円 43,650円 42,256円 66,930円 69,000円 79,256円 115,977円
                  通常出荷日 2日目   1日目   7日目   2日目   当日出荷可能 11日目   1日目   7日目   2日目  
                  対象ガス 酸素 / 一酸化炭素 - - 酸素 - 硫化水素 - -
                  商品タイプ ガス検知器 - - ガス検知器 - ガス検知器 - -
                  検知範囲(ppm) 酸素:0~25.0vol%、一酸化炭素:0~300 - - 0~25vol%(サービスレンジ:25.1~50.0vol%) - 0~30.0(サービスレンジ:30.1~100) - 酸素:0~25vol%、硫化水素:0~30ppm
                  分解能(ppm) 酸素:0.1vol%、一酸化炭素:1 酸素:0.5vol%、硫化水素:1.5ppm - 0.1vol% - 0.1 - 酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm
                  警報設定値(ppm) 酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0vol%、一酸化炭素:1段目50、2段目150 酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0vol%硫化水素:1段目10.0ppm、2段目15.0ppm - - - - - -

                  酸素・一酸化炭素濃度計のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました