(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微差圧計 0~2.0/3.0KPa

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

微差圧計 0~2.0/3.0KPa

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
20,610円
税込価格
22,671円

【特長】270°広角等分割目盛表示を採用しているため読み取りやすい。口金の極性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    差圧計
  • ダイヤフラム耐圧力:
    40kPa以内(0.4kgf/cm2)
  • 外径サイズ:
    100mm
  • 標準取付姿勢:
    水平~垂直間(取付任意)
  • 精度:
    ±1.5%F.S以内
  • 適用ガス体:
    空気及び非腐食性ガス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

EA729SA-300A【商品仕様】
・精度…±1.5%F.S以内
・外径サイズ…100mm
・ダイヤフラム耐圧力…40kPa以内(0.4kgf/cm2)
・適用ガス体…空気及び非腐食性ガス
・目盛範囲…0/3kPa
・JAN:4518340646049
EA729SA-200A【商品仕様】
・精度…±1.5%F.S以内
・外径サイズ…100mm
・ダイヤフラム耐圧力…40kPa以内(0.4kgf/cm2)
・適用ガス体…空気及び非腐食性ガス
・目盛範囲…0/2kPa
・JAN:4518340646032
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
目盛範囲
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~2kPa
4518340646032

1個

20,610( 22,671円 )

1日目

0~3kPa
4518340646049

1個

20,610( 22,671円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
270°広角等分割目盛表示を採用しているため読み取りやすい。
口金の極性変更が可能なので、チューブを交互させず拝観できる。
適用ガス体は空気及び非腐食性ガス。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微差圧計 0~2.0/3.0KPa

微差圧計 0~2.0/3.0KPa

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計

      G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計

      G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計

        G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計

        G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計

          微圧計 0~5.0/10KPa

          微圧計 0~5.0/10KPa

            微差圧計 0~500/1000pa

            微差圧計 0~500/1000pa

              +/-50pa 微差圧計

              +/-50pa 微差圧計

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 20,610円 10,277円 7,900円 17,486円 7,900円 20,610円 23,700円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                商品タイプ 差圧計 - 微圧計 - 微圧計 差圧計 差圧計
                ダイヤフラム耐圧力 40kPa以内(0.4kgf/cm2) - - - - 40kPa以内(0.4kgf/cm2) 10kPa以内(0.1kgf/cm2)
                外径サイズ 100mm - - - - 100mm 100mm
                標準取付姿勢 水平~垂直間(取付任意) - - - - 水平~垂直間(取付任意) 垂直(指定)
                精度 ±1.5%F.S以内 - - - - ±1.5%F.S以内 ±2.5%F.S以内

                微差圧計 0~2.0/3.0KPaのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 検査済印がありません。
                A
                当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました