(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微差圧計 0~500/1000pa

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

微差圧計 0~500/1000pa

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,610円  特別価格 
税込価格
22,671円  特別価格 

【特長】外径サイズは100mm。材質はポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    差圧計
  • ダイヤフラム耐圧力:
    40kPa以内(0.4kgf/cm2)
  • 外径サイズ:
    100mm
  • 標準取付姿勢:
    水平~垂直間(取付任意)
  • 精度:
    ±1.5%F.S以内
  • 適用ガス体:
    空気及び非腐食性ガス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

EA729SA-100A【商品仕様】
・精度…±1.5%F.S以内
・外径サイズ…100mm
・ダイヤフラム耐圧力…40kPa以内(0.4kgf/cm2)
・適用ガス体…空気及び非腐食性ガス
・定格目盛範囲…0/1000Pa
・JAN:4518340296145
EA729SA-50A【商品仕様】
・精度…±1.5%F.S以内
・外径サイズ…100mm
・ダイヤフラム耐圧力…40kPa以内(0.4kgf/cm2)
・適用ガス体…空気及び非腐食性ガス
・定格目盛範囲…0/500Pa
・JAN:4518340296138

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 空気は圧力の高い所から低い所へ流れます。
    この原理を応用して室内の圧力を高めたり低くすることによって汚れた空気を室内に入れない、或は室外に出さないようにすることができます。
    このような空気の流れを監視するのが微差圧計です。
 

■仕様

圧力単位Pa
受圧エレメントダイヤフラム
測定ガス体空気及び非腐食性ガス (液体は不可)
振れ角度約270°広角表示 (メモリ長約170mm)
使用温度範囲-10℃~+50℃ (ただし結露しないこと)
使用湿度範囲90%RH以下(ただし結露しないこと)
計器本体耐圧200kPa
外装材質ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂
耐久衝撃100m/s2
適合配管1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径φ6mm)
2.金属管(外径φ6±0.1)
3.硬質プラスチック管(外径φ6×内径φ4mm)
口金極性・高圧側赤色、低圧側青色で表示
・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能
重量約270g
耐久振動5~10Hz 全振幅 10mm、10~50Hz 加速度全振幅 39m/s2
メモリ範囲0~500Pa(50A)、0~1000Pa(100A)
精度±1.5% F.S.以内
受圧エレメント材質シリコンゴム
受圧エレメント耐圧40kPa
 
  • 静止空気の場合
0-500pa 微差圧計 仕様1
 
  • 流動空気の場合
    通気・排気装置等の圧力監視
0-500pa 微差圧計 仕様2
  • ダクト内の静圧は普通は乱気流のためゲージの指針が脈動して読取りが困難になったり、また測定値に誤差が生じますので必ず静圧管を決められた長さの直管部に取付けてください。
  • ファンの前後でダクト内の静圧が正および負となりますので、ゲージの口金のH、Lの極性に注意し配管してください。
 
  • 圧損の計測
    エアフィルターの目詰まり監視
    一般空調例
0-500pa 微差圧計 仕様3
  • エアフィルターの前後に静圧管を取付けエアフィルターの圧力損失を計測し、フィルターの目詰まりの程度を知ることができます。
    一般に300Paフルスケールから1,000Paフルスケールのレンジが使用されます。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格目盛範囲
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~500Pa
4518340296138

1個

20,610( 22,671円 )

1日目

0~1000Pa
4518340296145

1個

20,610円

20,395

( 22,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
外径サイズは100mm。
材質はポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂。
使用温度範囲は-10℃~50℃。
(ただし結露しないこと)適用ガス体は空気及び非腐食性ガス。
【用途】
空気の流れを監視。
など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微差圧計 0~500/1000pa

微差圧計 0~500/1000pa

    微差圧計 0~2.0/3.0KPa

    微差圧計 0~2.0/3.0KPa

      +/-50pa 微差圧計

      +/-50pa 微差圧計

        0-500Pa  微差圧計(横目盛形)

        0-500Pa 微差圧計(横目盛形)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 20,610円 20,610円 23,700円 15,950円
          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
          商品タイプ 差圧計 差圧計 差圧計 -
          ダイヤフラム耐圧力 40kPa以内(0.4kgf/cm2) 40kPa以内(0.4kgf/cm2) 10kPa以内(0.1kgf/cm2) -
          外径サイズ 100mm 100mm 100mm -
          標準取付姿勢 水平~垂直間(取付任意) 水平~垂直間(取付任意) 垂直(指定) -
          精度 ±1.5%F.S以内 ±1.5%F.S以内 ±2.5%F.S以内 ±2.5%F.S以内

          微差圧計 0~500/1000paのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          エアレーターの差圧計
          評価 4.0満足度:4.02022/08/24
          エアレーターの差圧計として利用。
          現行機種が20年ほど前のものなので、代替品として使用した。
          指示範囲が合っていれば問題なし。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 検査済印がありません。
          A
          当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

          圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました