(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微圧計 0~5.0/10KPa

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

微圧計 0~5.0/10KPa

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,900円 ~ 9,926円
税込価格
8,690円 ~ 10,919円

エスコ 圧力計 微圧計 0~5.0/10KPa・0調整機能付

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

EA729DW-10【商品仕様】
・接続…G(PF)3/8"
・ケース材質…SUS304
・0調整機能付
・圧力(kPa)…0/10
・直径…75mm
・JAN:4548745367348
EA729DX-10【商品仕様】
・接続…G(PF)3/8"
・ケース材質…SUS304
・0調整機能付
・圧力(kPa)…0/10
・直径…100mm
・JAN:4548745367416
EA729DX-5【商品仕様】
・接続…G(PF)3/8"
・ケース材質…SUS304
・0調整機能付
・圧力(kPa)…0/5
・直径…100mm
・JAN:4548745367409
商品情報を表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
直径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~0.01
75mm
4548745367348

1個

7,900( 8,690円 )

1日目

一部当日出荷可能

0~0.005
100mm
4548745367409

1個

9,926( 10,919円 )

1日目

0~0.01
100mm
4548745367416

1個

8,800( 9,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 圧力計 微圧計 0~5.0/10KPa
・0調整機能付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微圧計 0~5.0/10KPa

微圧計 0~5.0/10KPa

    G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計

    G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計

      G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計

      G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計

        G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計

        G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計

          60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

          60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

            100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)

            100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)

              75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

              75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 7,900円 17,486円 7,900円 10,277円 6,030円 9,870円 9,330円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                商品タイプ 微圧計 - 微圧計 - 汎用圧力計 - -
                取付ねじ(d1×d2) G(PF)3/8" - G(PF)3/8" - G(PF)1/4" - -
                材質 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - - -
                仕様1 0調整機能付 - - - - - -

                微圧計 0~5.0/10KPaのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました