(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500x80mm 穀物温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500x80mm 穀物温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

【商品仕様】・温度範囲…‐10/50℃・精度…±1℃・1目盛1℃・サイズ…直径...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    ケース:鉄(SPCC・ニッケルメッキ)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:ステンレス(SUS304)
  • サイズ(mm):
    Φ80×500
  • 形状:
    感温部:先トガリ
  • 重量:
    約160g
  • 精度:
    ±1℃
  • 感温部径:
    8mm
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    2185-00

型番

EA728GK-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728GK-31

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・温度範囲…‐10/50℃
・精度…±1℃
・1目盛1℃
・サイズ…直径80×500mm
・感温部…SUS304
・JAN:4518340842113

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500x80mm 穀物温度計の型番EA728GK-31のページです。
型番EA728GK-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500x80mm 穀物温度計

500x80mm 穀物温度計

    45x150mm 天ぷら用温度計

    45x150mm 天ぷら用温度計

      60mm オーブン温度計

      60mm オーブン温度計

        デジタル温度計用センサー LK-500

        デジタル温度計用センサー LK-500

          アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

          アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

            カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

            カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

              K熱電対 KTOシリーズ

              K熱電対 KTOシリーズ

                -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

                -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

                  アスファルト用 温度計

                  アスファルト用 温度計

                    防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ

                    防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ

                      バイメタル式温度計 EA727ABシリーズ

                      バイメタル式温度計 EA727ABシリーズ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ 三商 三商 三商 アズワン エスコ 佐藤計量器製作所 アズワン エスコ
                        通常価格 7,000円 4,000円 2,800円 23,100円 2,100円 12,100円 3,100円 7,000円 7,300円 11,500円 12,290円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                        商品タイプ 温度計(設置式) 温度計(設置式) 温度計 - - - - 熱感知センサー 温度計(設置式) - 温度計(設置式)
                        測定温度範囲(℃) -10~50 0~200 0~300 - - - - -40~1000(K熱電対) 0~200 - -
                        温度最小表示(℃) 1 5 10 - - - - - - - -
                        防滴・防水機能 なし なし なし - - - - なし なし - 防水
                        材質 ケース:鉄(SPCC・ニッケルメッキ)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:ステンレス(SUS304) ケース:ステンレス、透明板:強化ガラス、ホルダー:ステンレス、感温部:SUS304 ステンレス、ガラス(透明板) - - - - - - - ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部・取付ねじ:SUS304

                        500x80mm 穀物温度計のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました