(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-40~99.9℃ ソーラー式温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-40~99.9℃ ソーラー式温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【商品仕様】・測定範囲…-40/+99.9℃・分解能…0.1℃・マグネット付・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~99.9
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 材質:
    本体:PETG(フロント部)/ABS(リア部)、温度センサーケーブル:ATBC-PVC(耐熱約80℃)、温度センサー金属部:ステンレス
  • サイズ(mm):
    本体:104(W)×15(D)×41(H)、温度センサーケーブル:Φ2.2×1000、センサー金属部:Φ3×25
  • 重量:
    54g
  • センサーコード長:
    1m
  • 動作温湿度範囲:
    0~50℃(80%RH以下(結露なきこと)
  • 測定間隔:
    約10秒
  • 電源:
    ソーラー電池
  • 保存温湿度範囲:
    -10~55℃(80%RH以下(結露なきこと))
  • 防塵・防水性能:
    IP67相当(常温の水で水深1mに30分耐える)
  • 温度センサー:
    サーミスタ
  • 動作保証照度:
    100Lux以上
  • 測定精度:
    ±1℃(-20~40℃)、±2℃(-40~-20.1℃、40.1~70.0℃)、±3℃(70.1℃~99.9℃)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5656SL

型番

EA728EF-4A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728EF-4A

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…-40/+99.9℃
・分解能…0.1℃
・マグネット付
・測定間隔…約10秒
・測定精度…
±1℃(-20/+40℃)
±2℃(-40/-20.1℃、+40.1/+70.0℃)
±3℃(+70.1℃/+99.9℃)
・動作温湿度範囲…0℃/50℃(80%RH以下(結露なきこと))
・保存温湿度範囲…‐10℃/+55℃(80%RH以下(結露なきこと))
・防塵・防水性能…IP67相当
・電源…ソーラー電池
・センサーコード長…1m
・センサー金属部サイズ…直径3×25mm
・サイズ…104(W)×15(D)×41(H)mm
・重量…54g
・付属品・・・マグネット
・高感度ソーラー電池を使用しているので、低照度(100lux)でも動作可能です。
・保温・保冷ボックスの温度管理や高温作業の安全管理に。
・JAN:4518340260184

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-40~99.9℃ ソーラー式温度計の型番EA728EF-4Aのページです。
型番EA728EF-4Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-40~99.9℃ ソーラー式温度計

-40~99.9℃ ソーラー式温度計

    デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

    デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

      [-50/+350゚C]防水ペン型温度計

      [-50/+350゚C]防水ペン型温度計

        デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示

        デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示

          ソーラー温度計 AD5656SL

          ソーラー温度計 AD5656SL

            温度・湿度計(ペン型)

            温度・湿度計(ペン型)

              [室内・室外] 温度計

              [室内・室外] 温度計

                150x85mm 温度・湿度計

                150x85mm 温度・湿度計

                  A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

                  A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

                    [ソーラーバッテリー]デジタル温度計

                    [ソーラーバッテリー]デジタル温度計

                      ソーラー式 組込み型温度計 AD-5656SL

                      ソーラー式 組込み型温度計 AD-5656SL

                        -50゚C/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)

                        -50゚C/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)

                          温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

                          温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ エー・アンド・デイ エスコ アズワン
                            通常価格 3,000円 5,600円 5,500円 2,900円 3,000円 11,303円 3,800円 5,300円 3,000円 1,590円 2,866円 16,000円 29,876円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(設置式) 熱中症指数モニター - 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 - 温度計(外部センサータイプ) 組み込み型温度計 熱感知センサー -
                            測定温度範囲(℃) -40~99.9 0~50(内・外部) -50~350 0~50 - -10~50 -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度) -10~50 - -10~70(本体) / -30~70(外部センサ) -40〜99.9 -50~180 -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1(-9.9~199.9)、1(それ以外) 0.1 - 0.1 0.1 1 - 0.1 0.1 - -
                            防滴・防水機能 防水 なし 防水 なし - なし なし なし - なし 防水 なし -
                            材質 本体:PETG(フロント部)/ABS(リア部)、温度センサーケーブル:ATBC-PVC(耐熱約80℃)、温度センサー金属部:ステンレス - - 本体、スイッチ、スタンド、電池フタ:ABS樹脂、ネームプレート:アクリル(PMMA) - ABS樹脂 - ABS樹脂、アクリル樹脂 - - - - -

                            -40~99.9℃ ソーラー式温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました