(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【商品仕様】・測定範囲…-40/+110℃・分解能…0.1℃・測定精度…±1℃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    組み込み型温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~110
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 材質:
    本体:PC(フロント部)、ABS(リア部)、温度センサーケーブル:ポリウレタン(耐熱温度-20~80℃)、温度センサー金属部:ステンレス
  • サイズ(mm):
    本体:48(W)×26(D)×34(H)、温度センサーケーブル:Φ2×500、温度センサー金属部:Φ3×25
  • 重量:
    40g(電池含む)
  • センサーコード長:
    0.5m
  • 測定間隔:
    約10秒
  • 電源:
    LR44×1個(付属)
  • 保存温湿度範囲:
    -25℃~65℃ 80%RH以下(結露しないこと)
  • 温度センサー:
    サーミスタ
  • 防水機能:
    JIS保護等級5、IP65相当
  • 測定精度:
    ±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(40.1~80.0℃)、±3℃(-40.0~-20.1、80.1~110.0℃)
  • 使用温湿度範囲:
    -10~55℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 電池寿命:
    約1年
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5657-50

型番

EA728EF-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728EF-3

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…-40/+110℃
・分解能…0.1℃
・測定精度…±1℃(-20/+40℃)±2℃(その他測定範囲)
・センサーコード長…0.5m
・防水機能…JIS保護等級5、IP65相当
・電源…LR44×1個
・サイズ…48(W)×26(D)×34(H)mm
・重量…40g
・パネルカットで組込み可能(取付サイズ:45(W)×31(H)mm)
・JAN:4548745168730

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)の型番EA728EF-3のページです。
型番EA728EF-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

-40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

    150x85mm 温度・湿度計

    150x85mm 温度・湿度計

      温湿度計(デジタル) EA728AC-35

      温湿度計(デジタル) EA728AC-35

        温度・湿度計(ペン型)

        温度・湿度計(ペン型)

          デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

          デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

            -40~99.9℃ ソーラー式温度計

            -40~99.9℃ ソーラー式温度計

              -50゚C/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)

              -50゚C/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)

                [室内・室外] 温度計

                [室内・室外] 温度計

                  ソーラー温度計 AD5656SL

                  ソーラー温度計 AD5656SL

                    温度プレート 4点表示 450シリーズ

                    温度プレート 4点表示 450シリーズ

                      温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

                      温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

                        [ソーラーバッテリー]デジタル温度計

                        [ソーラーバッテリー]デジタル温度計

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン アズワン エスコ
                          通常価格 2,400円 5,300円 1,710円 11,303円 5,600円 3,000円 16,000円 3,800円 3,000円 7,350円 29,876円 1,590円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ 組み込み型温度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 温湿度計(外部センサータイプ) - - - 温度計(外部センサータイプ)
                          測定温度範囲(℃) -40~110 -10~50 -10~50 -10~50 0~50(内・外部) -40~99.9 -50~180 -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度) - - - -10~70(本体) / -30~70(外部センサ)
                          温度最小表示(℃) 0.1 1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - - - 0.1
                          防滴・防水機能 防水 なし なし なし なし 防水 なし なし - - - なし
                          材質 本体:PC(フロント部)、ABS(リア部)、温度センサーケーブル:ポリウレタン(耐熱温度-20~80℃)、温度センサー金属部:ステンレス ABS樹脂、アクリル樹脂 プラスチック ABS樹脂 - 本体:PETG(フロント部)/ABS(リア部)、温度センサーケーブル:ATBC-PVC(耐熱約80℃)、温度センサー金属部:ステンレス - - - - - -

                          -40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました