(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300mm 温度・湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300mm 温度・湿度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【商品仕様】・フレーム…プラスチック・サイズ…直径300×39mm・壁掛け穴あ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    Φ300×39
  • フレーム:
    プラスチック
  • メーカー:
    CITIZEN(シチズン)
  • メーカー型番:
    9CZ056-004

型番

EA728EB-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728EB-8

1個

5,000( 5,500円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレーム…プラスチック
・サイズ…直径300×39mm
・壁掛け穴あり
・測定範囲…温度:‐30/50℃、湿度:0/100%
・JAN:4518340512207

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm 温度・湿度計の型番EA728EB-8のページです。
型番EA728EB-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300mm 温度・湿度計

300mm 温度・湿度計

    高精度UD温・湿度計 EXシリーズ

    高精度UD温・湿度計 EXシリーズ

      温湿度計 快段目盛 丸型

      温湿度計 快段目盛 丸型

        φ130温度・湿度計

        φ130温度・湿度計

          熱中症予防対策温湿度計 SN-902

          熱中症予防対策温湿度計 SN-902

            バイメタル式アスファルト用温度計大型 2250-10

            バイメタル式アスファルト用温度計大型 2250-10

              メーカー エスコ アズワン 新潟精機(SK) エスコ 熱研 アズワン
              通常価格 5,000円 2,500円 2,500円 3,400円 5,000円 15,101円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   7日目  
              商品タイプ 温湿度計 - 温湿度計 温湿度計 - -
              測定温度範囲(℃) -30~50 - 0-50 -20~40 - -
              測定湿度範囲(%RH) 0~100 - 20-90 10~90 - -
              防滴・防水機能 なし - なし なし - -
              サイズ(mm) Φ300×39 - - Φ130×30 - -

              300mm 温度・湿度計のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました