(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

162mm 温度・湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

162mm 温度・湿度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

【商品仕様】・サイズ…直径162×29mm・材質…枠:プラスチック樹脂、風防:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~90
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    枠:プラスチック樹脂、風防:ガラス
  • サイズ(mm):
    Φ162×29
  • 重量:
    300g
  • 精度:
    温度:±1℃以内(0~40℃)、湿度:±3%RH以内(35~75%RH常温)
  • メーカー:
    エンペックス気象計(EMPEX)
  • メーカー型番:
    TM-2331

型番

EA728EB-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728EB-33

1個

2,810( 3,091円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径162×29mm
・材質…枠:プラスチック樹脂、風防:ガラス
・測定範囲…温度:‐30/+50℃湿度:10/90%
・精度…±1℃(-20℃/+40℃)、±2℃(左記以外)
・重量…300g
・JAN:4518340446717

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

162mm 温度・湿度計の型番EA728EB-33のページです。
型番EA728EB-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

162mm 温度・湿度計

162mm 温度・湿度計

    エスパス温・湿度計 162×29mm 300g(ディスプレイ箱) TMシリーズ

    エスパス温・湿度計 162×29mm 300g(ディスプレイ箱) TMシリーズ

      温度計 丸型 S-1・S-3・S-5

      温度計 丸型 S-1・S-3・S-5

        高精度UD温・湿度計 EXシリーズ

        高精度UD温・湿度計 EXシリーズ

          メーカー エスコ アズワン シンワ測定 アズワン
          通常価格 2,810円 3,000円 949円 2,500円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目~  
          商品タイプ 温湿度計 - 温度計 -
          測定温度範囲(℃) -30~50 - -30~50 -
          測定湿度範囲(%RH) 10~90 - - -
          防滴・防水機能 なし - - -
          材質 枠:プラスチック樹脂、風防:ガラス - - -

          162mm 温度・湿度計のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました