(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

140mm 温度・湿度計 [白]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

140mm 温度・湿度計 [白]

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,340円
税込単価
2,574円

【商品仕様】・サイズ…直径140×29mm・樹脂製・重量…230g・測定範囲…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -25~45
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~90
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    Φ140×29
  • 重量:
    230g
  • ボディーカラー:
    ホワイト
  • メーカー:
    エンペックス気象計(EMPEX)
  • メーカー型番:
    TM-2301

型番

EA728EB-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728EB-31

1個

2,340( 2,574円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径140×29mm
・樹脂製
・重量…230g
・測定範囲…温度:‐25/+45℃、湿度:10/90%
・ボディーカラー…ホワイト
・JAN:4518340446694

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

140mm 温度・湿度計 [白]の型番EA728EB-31のページです。
型番EA728EB-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

140mm 温度・湿度計 [白]

140mm 温度・湿度計 [白]

    φ130温度・湿度計

    φ130温度・湿度計

      温・湿度・露点計

      温・湿度・露点計

        162mm 温度・湿度計

        162mm 温度・湿度計

          デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示

          デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示

            メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ
            通常価格 2,340円 3,400円 4,000円 2,810円 2,900円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 - 温湿度計 熱中症指数モニター
            測定温度範囲(℃) -25~45 -20~40 - -30~50 0~50
            測定湿度範囲(%RH) 10~90 10~90 - 10~90 20~90
            防滴・防水機能 なし なし - なし なし
            サイズ(mm) Φ140×29 Φ130×30 - Φ162×29 50(W)×14(D)×55(H)

            140mm 温度・湿度計 [白]のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました