(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

【商品仕様】・測定範囲…温度:-10/50℃、湿度:20/100%RH・分解能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~100
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~50(結露なきこと)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    最大・最小値記録機能、快適表示、時計(12/24時間表示)、アラーム、スヌーズ
  • サイズ(mm):
    112(W)×37(D)×90(H)
  • 重量:
    135g(電池含む)
  • 精度:
    温度:±1.0℃/湿度(25℃):±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0~90.0%RH)
  • 測定間隔:
    約5秒
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 保存温度範囲:
    -10~55℃(結露なきこと)
  • 時計精度:
    ±30秒/月
  • 電池寿命:
    約1年(アルカリ電池使用)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5681

型番

EA728EB-20A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728EB-20A

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…温度:-10/50℃、
湿度:20/100%RH
・分解能…温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
・精度…温度:±1.0℃、
湿度(25℃):±5.0%RH(25.0/69.9%RH)、
±10.0%RH(70.0/90.0%RH)
・測定間隔…約5秒
・機能…最大・最小値記録機能、快適表示
時計(12/24時間表示)、
アラーム、スヌーズ
・時計精度…±30秒/月
・使用温度…0/50℃(結露なきこと)
・保存温度…‐10/50℃
(結露なきこと、電池は必ず外してください)
・電源…単4電池×2本
・電池寿命…約1年(アルカリ電池使用)
・サイズ…112(W)×37(D)×90(H)mm
・重量…135g
・卓上にも壁掛けにも使える温湿度計
・温度、湿度、時刻を同時表示
・JAN:4548745662610

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能の型番EA728EB-20Aのページです。
型番EA728EB-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

    デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

    デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

      デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

      デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

        温度/湿度メーター 725

        温度/湿度メーター 725

          [室内・室外] 温度計

          [室内・室外] 温度計

            熱中症指数モニター AD-5688

            熱中症指数モニター AD-5688

              熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

              熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

                環境温湿度計 AD-5686

                環境温湿度計 AD-5686

                  デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

                  デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

                    温度・湿度計(ペン型)

                    温度・湿度計(ペン型)

                      A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                      A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                        [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

                        [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

                          アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

                          アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ 三商 エスコ アズワン
                            通常価格 4,200円 3,400円 31,500円 65,797円 3,800円 3,337円 8,825円 8,842円 24,440円 11,303円 8,000円 2,870円 3,400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温湿度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) - 熱中症指数モニター - 温湿度計 温湿度計 - 温度計(外部センサータイプ) -
                            測定温度範囲(℃) -10~50 0~50 -10~60 - -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度) - 0~55 - -10~50(精度:±0.5) -10~50 - -10~50(室内) / -50~70(室外) -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1 -
                            測定湿度範囲(%RH) 20~100 20~90 0~100 - 15~95 - 20~90 - 5~95(精度:±2.5%) 5~95(at23℃) - - -
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 1 0.1 - 1 - 0.1 - 0.1 0.1 - - -

                            デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました