(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,400円
税込単価
5,940円

【商品仕様】・測定範囲…温度:-10/50℃、湿度:20/95%rh・分解能…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~95(at 25℃)
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    ABS樹脂
  • サイズ(mm):
    90(W)×20(D)×115(H)
  • 重量:
    83g
  • センサータイプ:
    温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型センサー
  • 替電池:
    EA758YF-2
  • 精度:
    温度:±1℃(10~40℃)、±2℃(左記以外)/湿度:±5%RH(15~35℃、40~70%RH)、±8%RH(その他の範囲)
  • 電源:
    太陽電池、ボタン電池LR44×1個(付属)併用(電池寿命:ボタン電池のみでの使用時は約6ヶ月)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    PC-5200TRH

型番

EA728C-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728C-1

1個

5,400( 5,940円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…温度:-10/50℃、湿度:20/95%rh
・分解能…1℃/1%RH
・精度…
温度:±1℃(10/40℃)、±2℃(上記以外)
湿度:±5%RH(15/35℃、40/70%RH)、±8%RH(その他の範囲)
・サイズ…90(W)×20(D)×115(H)mm
・重量…83g
・替電池…EA758YF-2
・電源…太陽電池、ボタン電池LR44×1個併用(電池寿命:電池のみでの使用時は約3ヶ月)
・JAN:4548745088274

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計の型番EA728C-1のページです。
型番EA728C-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計

[ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計

    デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

    デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

      デジタル温湿度計 CR-1200W

      デジタル温湿度計 CR-1200W

        [室内・室外] 温度計

        [室内・室外] 温度計

          熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

          熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

            デジタル温湿度計 CR-1100B

            デジタル温湿度計 CR-1100B

              デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

              デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                熱中症指数モニター AD-5688

                熱中症指数モニター AD-5688

                  デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示

                  デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示

                    風速風温計

                    風速風温計

                      熱中症指数モニター AD-5689

                      熱中症指数モニター AD-5689

                        温度・湿度計(ペン型)

                        温度・湿度計(ペン型)

                          -40/+200℃ 防水型デジタル温度計

                          -40/+200℃ 防水型デジタル温度計

                            メーカー エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ 三商 エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ
                            通常価格 5,400円 24,440円 4,400円 3,800円 8,825円 2,900円 3,400円 3,337円 4,220円 19,290円 2,846円 11,303円 3,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) 熱中症指数モニター - 温湿度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) - - 温湿度計 温度計(設置式)
                            測定温度範囲(℃) -10~50 -10~50(精度:±0.5) - -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度) 0~55 - 0~50 - -10~60(室外温度) / 0~50(室内温度) - - -10~50 -40~220
                            温度最小表示(℃) 1 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1 - 0.1 - - 0.1 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 20~95(at 25℃) 5~95(精度:±2.5%) - 15~95 20~90 - 20~90 - 20~80 - - 5~95(at23℃) -
                            湿度最小表示(%RH) 1 0.1 - 1 0.1 - 1 - 1 - - 0.1 -

                            [ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました