(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ソーラーバッテリー]デジタル温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ソーラーバッテリー]デジタル温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円

【商品仕様】・測定範囲…温度:(本体)-10℃/+70℃(外部センサ)-30℃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~70(本体) / -30~70(外部センサ)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    104(W)×14(D)×42(H)
  • 付属品:
    マグネットシート(60×20mm)×1枚
  • 重量:
    54g
  • 精度:
    ±1℃以内(0~50℃)、±2℃(その他の範囲)
  • 電源:
    ソーラー電池、またはLR44×1個(付属)
  • 外部センサーコード長:
    約1m
  • メーカー:
    エンペックス気象計(EMPEX)
  • メーカー型番:
    TD-813

型番

EA728AC-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728AC-24

1個

1,590( 1,749円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…温度:(本体)-10℃/+70℃(外部センサ)-30℃/+70℃
・分解能…0.1℃
・精度…±1℃以内(0/50℃)、左記以外±2℃以内
・電源…ソーラー電池、またはLR44×1個(付属)
・サイズ…104(W)×14(D)×42(H)mm
・外部センサーコード長…約1m
・重量…54g
・付属品…マグネットシート(60×20mm)×1枚
・ソーラー電池式で電池交換不要・水槽や冷蔵庫などの離れた場所の温度を計測
・最高最低温度表示機能付き
・JAN:4548745551433

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ソーラーバッテリー]デジタル温度計の型番EA728AC-24のページです。
型番EA728AC-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ソーラーバッテリー]デジタル温度計

[ソーラーバッテリー]デジタル温度計

    [時計付] 温度・湿度計

    [時計付] 温度・湿度計

      A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

      A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

        [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

        [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

          温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付

          温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付

            A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

            A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

              デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

              デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

                ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

                  [室内・室外] 温度計

                  [室内・室外] 温度計

                    A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                    A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                      -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

                      -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

                        放射温度計 AD-5611A

                        放射温度計 AD-5611A

                          デジタル温湿度計 ADシリーズ

                          デジタル温湿度計 ADシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ 三商 エスコ マザーツール エスコ 三商 エスコ 三商 アズワン
                            通常価格 1,590円 4,200円 4,200円 2,870円 27,070円 3,400円 3,400円 3,000円 3,800円 8,000円 10,541円 9,800円 4,334円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) - 温湿度計 温度計 温湿度計(外部センサータイプ) - 温度計 - -
                            測定温度範囲(℃) -10~70(本体) / -30~70(外部センサ) -10~50(内部温度) / -50~70(外部温度) - -10~50(室内) / -50~70(室外) -19~70(外部センサー(温度)) / -28~49(露点温度) / 0~50、-5~49.9(湿球温度) - 0~50 0~50 -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度) - -50~1300 / -50~200(付属センサー) - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1(-50~199.9レンジにて) - -
                            防滴・防水機能 なし なし - なし なし - なし - なし - なし - -
                            サイズ(mm) 104(W)×14(D)×42(H) 100×25×120(H) - 72(W)×17(D)×100(H) 48.4(W)×178.5(H)×24.7(D) - 58(W)×17(D)×110(H) - 本体:101(W)×108(D)×24(H)、センサ:Φ8.3×23.8(金属部:Φ5×18) - 62(W)×35(D)×184(H) - -

                            [ソーラーバッテリー]デジタル温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました