(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)壁掛・スタンド置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)壁掛・スタンド置

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,070円
税込単価
4,477円

【商品仕様】・測定範囲…室内:‐10/+50℃、室外:‐50/+70℃・分解能...

詳細情報を確認する

型番

EA728AC-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728AC-15

1個

4,070( 4,477円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…室内:‐10/+50℃、室外:‐50/+70℃
・分解能…0.1℃
・最高最低温度表示機能付
・サイズ…140×96×23mm
・室外センサーコード…2.8m
・電源…単3電池×1本
・重量…160g
・JAN:4518340828100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)壁掛・スタンド置の型番EA728AC-15のページです。
型番EA728AC-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)壁掛・スタンド置

[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)壁掛・スタンド置

    アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

    アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

      デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

      デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

        [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

        [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

          デジタル熱中症指数計 タイマー機能つき

          デジタル熱中症指数計 タイマー機能つき

            -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

            -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

              高性能デジタル温度湿度計 EX-502

              高性能デジタル温度湿度計 EX-502

                Fine過昇防止器+温度調節器 FHP-212D

                Fine過昇防止器+温度調節器 FHP-212D

                  -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

                  -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

                    -40~50℃ 冷蔵庫温度計

                    -40~50℃ 冷蔵庫温度計

                      デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

                      デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

                        カスタム デジタル温度計 CT-1310D

                        カスタム デジタル温度計 CT-1310D

                          -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

                          -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ
                            通常価格 4,070円 47,903円 3,400円 2,870円 3,400円 12,054円 24,316円 80,614円 13,965円 5,010円 29,338円 12,100円 39,970円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 熱中症指数モニター 温度計(外部センサータイプ) - - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -10~50(室内) / -50~70(室外) - 0~50 -10~50(室内) / -50~70(室外) 0~50 -50~300 - - -73.3~1371 -40~50 T1:-20~60 / T2:-200~1370 - -100~400(表面センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対)
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 2 T1:0.1、T2:0.1(-200~199.9)、1(それ以外) - 0.1(199.9まで)、1(200以上)
                            防滴・防水機能 なし - なし なし なし 防水 - - なし なし なし - 防水
                            サイズ(mm) 140×96×23 - 58(W)×17(D)×110(H) 72(W)×17(D)×100(H) 47(W)×12.5(D)×82(H) 本体:66(W)×29(D)×148(H)(突起部含まず)、シース:Φ3.6×約150(L) - - 72(W)×35(D)×151(H) 41(W)×144(H) 64×30×186(H) - 66(W)×25(D)×175(H)

                            [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)壁掛・スタンド置のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました